添加到信号链设计器

ADUM5010:  2.5KV RMS隔离式DC/DC转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM5010是一款集成隔离式DC/DC转换器,基于ADI公司的iCoupler® 技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源。输入电源电压可以略低于所需输出,也可以远高于所需输出。

利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

应用
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC

特点和优势

  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.15 V或5.25 V调节输出
  • 最高150 mW输出功率
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5 mm
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM5010 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM5010: 集成DC/DC转换器 (Rev 0, 10/2012) (pdf, 1295 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM5010: Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev A, 05/2013) (pdf, 499 kB) 产品数据手册 PDF
UG-487: iCoupler EVAL-ADuM5010EBZ, 150 mW isoPower Evaluation Board  (pdf, 283 kB) 用户指导 PDF
MS-2511:集成信号和电源隔离提供鲁棒且紧凑的测量与控制  (pdf, 1522 kB) 技术文章 PDF
MS-2411: 优化隔离传感器接口的功率转换  (pdf, 250 kB) 技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM5010/ADuM6010 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM5010 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM5010ARSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 1.78 $ 1.54 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM5010ARSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 1.54 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuM5010/ADuM6010 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM5010EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭