添加到信号链设计器

AD9777:  16位、160 MSPS、2x/4x/8x插值、双通道TxDAC+® 数模转换器

产品详情

新的替代产品
  • AD9125双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器

AD9777属于全新的引脚兼容、高速、双通道插值TxDAC+®转换器系列,提供16位分辨率,最大输入数据速率为160 MSPS(无插值),最大DAC更新速率为400 MSPS(8x插值)。该系列器件具有可选插值率(2x/4x/8x)以及能够以Fs/2、Fs/4或Fs/8混频的复合调制器。所有配置均通过一个易于使用的三线式或四线式SPI接口完成。

与外部正交调制器(例如AD8345/AD8346/AD8349)配合使用时,AD977X利用其内部复合(I&Q)混频器,就可以实现更传统的基带I/Q架构或镜像抑制上变频架构。后一架构可能非常适合那些要求高调制精度(即64 QAM)的应用,数字调制本身就能提供这种高精度。这种架构还有一个额外的优势,即可以抑制模拟混频操作固有的镜像,从而可以减少滤波级的数量,降低实现3G和宽带频谱发射所需硬件的成本。用户可通过SPI端口进行增益与失调校正,相应地改善边带抑制与LO馈通。在直接中频模式下,可以对高于70 MHz的中频(IF)进行合成。

TxDAC+是ADI公司的注册商标。


应用
  • 通信
  • 模拟正交调制结构
  • 3G、多载波GSM、TDMA、CDMA系统
  • 宽带无线、点对点微波无线电
  • 仪器仪表/ATE

特点和优势

  • 16位分辨率,160 MSPS/400 MSPS输入/输出数据速率
  • 可选2×/4×/8×插值滤波器
  • 可编程通道增益与失调电压调整
  • fS/4、fS/8数字正交调制功能
  • 直接中频传输模式(70 MHz + IF)
  • 支持镜像抑制架构
  • 完全兼容的SPI®端口
  • 出色的交流性能
    SFDR:-73 dBc(2 MHz至35 MHz)
    WCDMA ACPR:71 dB (IF = 19.2 MHz)
  • 内部锁相环(PLL)时钟乘法器
  • 可选内部时钟除法器
  • 多功能时钟输入
    差分/单端正弦波或TTL/CMOS/LVPECL兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9777功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9777: 16-Bit 160 MSPS 2x/4x/8x Interpolating Dual TxDAC+® D/A Converter Data Sheet (Rev C, 01/2006) (pdf, 1770 kB) 产品数据手册 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-748: AN-748:高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-748: Set-Up and Hold Measurements in High Speed CMOS Input DACs  (pdf, 812 kB) 应用笔记 PDF
AN-642: 将单端时钟源耦合至第三代TxDAC®和TxDAC+®产品的差分时钟输入端  (pdf, 297 kB) 应用笔记 PDF
AN-642: Coupling a Single-Ended Clock Source to the Differential Clock Input of Third-Generation TxDAC® and TxDAC+® Products  (pdf, 479 kB) 应用笔记 PDF
AN-640: Synchronizing Multiple AD9777s Using DATACLK Input Mode  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-595: 了解TxDAC®系列高速DAC的引脚兼容性[中文版]  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) 应用笔记 PDF
AN-320B: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifiers, Part 2  (pdf, 989 kB) 应用笔记 PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) 应用笔记 PDF
AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9777 DAC Harmonic Analyzer
This tool displays harmonic images and spurs in a DAC output. The user can define a post-DAC analog filter to suppress these images. The effect of this filter is plotted on the graph and shown in the accompanying chart.
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9777 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9777使用的RF/IF器件

推荐AD9777使用的放大器

推荐AD9777使用的时钟驱动器 推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9777 型号选项