| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9776A/AD9778A/AD9779A: 双通道12-/14-/16位, 1 GSPS数模转换器 (Rev B, 09/2008) (pdf, 0) | 产品数据手册 | |
| AD9776A/AD9778A/AD9779A: Dual 12-/14-/16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev B, 09/2008) (pdf, 1171 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版] (pdf, 363 kB) | 应用笔记 | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | 应用笔记 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。 |
DAC Harmonic Analyzer | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。