content here.
content here.

AD8676:  超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路轨到轨输出运算放大器

AD8676内置双路精密运算放大器,具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。它具有宽带宽、轨到轨输出摆幅和极低噪声特性,工作电压范围为±5 V至±15 V。AD8676像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8676具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。

AD8676的典型失调电压仅12 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、PLL和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。许多系统都可 ...More

AD8676:  超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路轨到轨输出运算放大器

Product Description

AD8676内置双路精密运算放大器,具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。它具有宽带宽、轨到轨输出摆幅和极低噪声特性,工作电压范围为±5 V至±15 V。AD8676像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8676具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。

AD8676的典型失调电压仅12 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、PLL和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。许多系统都可以利用AD8676提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大。

对于空间受限的设备而言,AD8676的较小封装和低功耗特性则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。AD8676的额定温度范围为-40°C;至+125°C扩展工业温度范围,提供小型MSOP-8封装以及颇受欢迎的8引脚、窄体SOIC、无铅封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。


应用
  • 精密仪器
  • PLL滤波器
  • 激光二极管控制环路
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • Td

    TECHNICAL DOCUMENTATION

    • 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz (1 kHz)
    • 轨到轨输出摆幅
    • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
    • 极低失调电压:50 µV(最大值)
    • 低输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
    • 极高增益:120 dB
    • 宽带宽:10 MHz(典型值)
    • 工作电压:±5 V至±18 V
    • 单路版本请参见AD8675
    • Iq per Amplifier: 2.9mA
    • # OpAmps per Pkg: 2
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOP
    • -3dB Bandwidth: 10MHz
    • Slew Rate: 2.5V/µs
    • Vos: 12µV
    • Ib: 0.5nA
    • Input Noise (nV/rtHz): 2.8nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 10 to 36

    AD8676 引脚配置框图

    实验室电路

    Find more at our Circuits Library.

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8676 10MHz 2.5V/µs 12µV 500pA 2.8nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8675 10MHz 2.5V/µs 10µV 500pA 2.8nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8599 10MHz 16.8V/µs 10µV 25nA 1.15nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8672 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8656 28MHz 11V/µs 50µV 10pA 4nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8620 25MHz 50V/µs 85µV 2pA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8652 50MHz 41V/µs 100µV 1pA 5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8642 3.5MHz 3V/µs 50µV 250fA 27.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    ADA4000-2 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 2 -40 to +125

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。