AD8675

量产

36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 极低失调电压:75 µV(最大值)
  • 低输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极高增益:120 dB
  • 宽带宽:10 MHz(典型值)
  • 工作电压:±5 V至±18 V
AD8675
36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
AD8675-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8675

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0531 参考设计

可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源

特性和优点

  • +/-5V输出范围
  • 20位信号生成控制
  • 片上5V精密基准电压源
  • 所有供电轨均使用3.3V单电源生成

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-23 02:09
    Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    ADI CN0531:可编程20位精密直流电压源
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-09 01:00
    ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-04-27 02:18
    精密窄带宽信号链平台介绍
CN0200 参考设计

18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

特性和优点

  • +/-10V工业电平电压输出
  • 高精度18位精度
  • 片内基准电压缓冲器
CN0257 参考设计

20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源

特性和优点

  • 20位线性电压源
  • +10V输出
  • 低噪声
  • 缓冲基准电压输入
CN0169 参考设计

如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置

特性和优点

  • 真16位可编程电压输出
  • INL和DNL均优于1 LSB
  • 小尺寸、低成本
CN0318 参考设计

16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源

特性和优点

  • 双极性±10V直流电压源
  • 16位分辨率
  • 低噪声
CN0191 参考设计

20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源

特性和优点

  • +/-10 V工业电平信号输出
  • 高精度20位精度
  • INL和DNL为+/-1 LSB
CN0531
可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源
EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0200
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
CN0257
20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源
CN0169
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
CN0318
16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源
CN0191
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8675的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览