官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADUM1250
量产热插拔双向I2C隔离器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 双向I2C通信
- 开漏接口
- 适合热插拔应用
- 30 mA吸电流能力
- 1000 kHz工作频率
- 电源电压/逻辑电平:3.0 V至5.5 V
- 符合RoHS标准的8引脚SOIC封装
- 工作温度最高可达:125°C
- 通过汽车应用认证
- 安全和法规认证
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- 加强型VIORM = 560 V 峰值
- 1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
- IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/CSA 61010-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 14-18
- GB4943.1-2011
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
ADuM1250/ADuM1251均为热插拔数字隔离器,内置与I2C接口兼容的非闩锁双向通信通道。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光耦合器使用。
ADuM1250提供两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM1251提供一个双向通道和一个单向通道,适合不需要双向时钟的应用。
ADuM1250和ADuM1251均内置热插拔电路,可防止将无源卡插入有源总线时产生干扰数据。
此类隔离器采用ADI的iCoupler®芯片级变压器技术。iCoupler是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光耦器件。ADuM1250/ADuM1251将iCoupler通道与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的I2C接口。
应用
- 隔离式I2C、SMBus或PMBus接口
- 多级I2C 接口
- 电源
- 网络
- 以太网供电
- 混合动力汽车电池管理
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 7
技术文章 9
安全和法规认证 1
视频 2
参考电路 1
安全和法规认证 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM1250ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1250ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1250SRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1250SRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1250WSRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1250WSRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1250ARZ | 量产 | |
| ADUM1250ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1250SRZ | 量产 | |
| ADUM1250SRZ-RL7 | 量产 | |
|
11月 19, 2013 - 13_0109 Notification of qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM1250ARZ | 量产 | |
| ADUM1250ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1250SRZ | 量产 | |
| ADUM1250SRZ-RL7 | 量产 | |
|
12月 18, 2012 - 12_0228 ADuM125x/ADuM225x Die Revision |
||
| ADUM1250ARZ | 量产 | |
| ADUM1250ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1250SRZ | 量产 | |
| ADUM1250SRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1250WSRZ | 量产 | |
| ADUM1250WSRZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1250ARZ | 量产 | |
| ADUM1250ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1250SRZ | 量产 | |
| ADUM1250SRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1250WSRZ | 量产 | |
| ADUM1250WSRZ-RL7 | 量产 | |
|
12月 15, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1250WSRZ | 量产 | |
| ADUM1250WSRZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册