eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADP196

推荐用于新设计

5V、3A逻辑控制的高端电源开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低RDSON:10 mΩ (WLCSP)或27 mΩ (LFCSP)
  • 宽输入电压范围:
    1.8 V至5.5 V
  • 快速输出放电(QOD)电路(ADP196-01)
  • 连续工作电流:3 A (70℃)
  • 1.2 V逻辑兼容使能输入
  • 低静态电流:25 µA (VIN = 1.8 V)
  • 低静态电流:
    VIN = 5.5 V
  • 过温和过流保护
  • 超低关断电流:<1 μA
  • 超小型1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距6引脚WLCSP封装
  • 小型2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、0.65 mm间距、6引脚LFCSP封装

ADP196
5V、3A逻辑控制的高端电源开关
ADP196-fbl ADP196-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-ADP196

ADP196 评估板

特性和优点

  • 低 RDSON::27 mΩ (LFCSP)
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 快速输出放电 (QOD) 电路选项 (ADP196ACPZN-01-R7)
  • 70°C 时,具有3 A 的连续工作电流
  • 微小、2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、间距为 0.65 mm、6 引脚 LFCSP
  • 工作温度范围:TJ = −40°C 至 +85°C

产品详情

ADP196 评估板 ADP196CP-EVALZ 用来演示 ADP196 高端负载开关的功能。

仅用一个电压源、一个电压表、一个电流表和一个负载电阻,就可以演示简单的套件测量,例如 VIN 至 VOUT 的电阻 (RDSON)、接地电流和断态电流。

有关 ADP196 高端负载开关的完整信息,请参见 ADP196 数据手册,使用ADP196CP-EVALZ 时,应查阅该信息。

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View
EVAL-ADP196
ADP196 评估板
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View

参考电路

Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 参考设计

具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器

特性和优点

  • 增益:+35 dB
  • 433MHz ISM频带优化
  • 50Ohm输入和输出阻抗匹配
  • 过温监控
  • 自动热关断和导通
Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 参考设计

适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

特性和优点

  • 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
  • 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
  • 宽范围检测电阻测量
  • 板载温度和湿度传感器
CN0551
具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board - Bottom View
CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器
Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览