AD8421
推荐用于新设计3 NV/√HZ、低功耗仪表放大器
- 产品模型
- 17
概述
- Low power
- 最大电源电流2.3 mA
- Low noise
- 1 kHz时最大输入电压噪声为3.2 nV/√Hz
- 电流噪声:200 fA/√Hz(1 kHz时)
- 出色的交流规格
- 带宽:10 MHz (G = 1)
- 带宽:2 MHz (G = 100)
- 0.001%建立时间:0.6 µs (G = 10)
- 共模抑制比(CMRR):80 dB(20 kHz,G = 1)
- 35 V/µs压摆率
- 高精度直流性能(AD8421BRZ)
- CMRR:94 dB(最小值,G = 1)
- 输入失调电压漂移:0.2 μV/°C(最大值)
- 最大增益漂移:1 ppm/°C (G = 1)
- 输入偏置电流:500 pA(最大值)
- 高达40V的电源反向保护
- ±2.5 V至±18 V双电源供电(5 V至36 V单电源供电)
- 增益通过单个电阻设置(G = 1至10,000)
- 提供8引脚LFCSP、8引脚MSOP和8引脚SOIC封装
- 下载AD8421-KGD数据手册
- 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
- 下载AD8421-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55°C至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/13625 DSCC图纸号
AD8421是一款低成本、低功耗、极低噪声、超低偏置电流、高速仪表放大器,特别适合各种信号调理和数据采集应用。这款突破性产品具有目前较高的共模抑制比(CMRR),可以在宽温度范围内有高频共模噪声的情况下提取低电平信号。
AD8421的带宽为10 MHz,压摆率为35 V/µs,0.01% (G = 1)建立时间为0.7 µs,能够放大高速信号且在需要高通道数多路复用系统的应用中表现出众。即便在高增益的情况下,电流反馈架构也能保证此性能。例如,当G = 100时,带宽为2 MHz,建立时间为0.6 µs。AD8421有出色的失真性能,能够用在振动分析等要求苛刻的应用中。
AD8421提供业界较领先的3 nV/√Hz输入电压噪声和200 fA/√Hz电流噪声性能,且静态电流仅为2 mA,非常适合用于测量低电平信号。针对具有较大源阻抗的应用,AD8421采用新颖工艺技术和创新设计技术,提供罕有的噪声性能(仅受传感器限制)。
AD8421采用独特的输入保护方法,能在保持极低噪声的情况下保证鲁棒的输入。借助这种输入保护功能,即使电压与相反供电轨的差值达到40 V,也不会造成损坏。
通过一个电阻可将增益设置为1至10,000。基准引脚可用来向输出电压施加精确失调。
AD8421的额定工作温度范围为−40°C至+85°C,可在高达125°C时保证典型性能曲线,提供MSOP和SOIC两种封装。
应用
- 医疗仪器
- 精密数据采集系统
- 麦克风前置放大器
- 振动分析
- 多路复用输入应用
- ADC驱动器
参考资料
数据手册 4
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 2
技术书 1
Student Zone Article 1
非常见问题 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8421-KGD-WP | DIE | ||
| AD8421ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8421ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8421ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421TRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD8421-KGD-WP | ||
| AD8421ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8421ACPZ-RL | 量产 | |
| AD8421ARMZ | 量产 | |
| AD8421ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8421ARMZ-RL | 量产 | |
| AD8421ARZ | 量产 | |
| AD8421ARZ-R7 | 量产 | |
| AD8421ARZ-RL | 量产 | |
| AD8421BRMZ | 量产 | |
| AD8421BRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8421BRMZ-RL | 量产 | |
| AD8421BRZ | 量产 | |
| AD8421BRZ-R7 | 量产 | |
| AD8421BRZ-RL | 量产 | |
| AD8421TRMZ-EP | 量产 | |
| AD8421TRMZ-EP-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
差分电压测量 -
低功耗应变计信号测量 -
精密差分电压测量
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 1 | ||
| ADA4945-1 | 量产 | 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器 |
| 基准电压源 1 | ||
| ADR1001 | 推荐用于新设计 | 恒温控制、埋置齐纳二极管、精密基准电压 |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| AD4630-24 | 推荐用于新设计 | 24位、2 MSPS、双通道SAR ADC |
| 运算放大器 3 | ||
| ADA4510-2 | 推荐用于新设计 | 采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器 |
| ADA4620-2 | 推荐用于新设计 | 具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器 |
| ADA4620-1 | 推荐用于新设计 | 具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8421
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。