Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL345:  Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL345 - это миниатюрный, тонкий, малопотребляющий трехосевой акселерометр с высоким разрешением (13 бит) и диапазоном измерения до ±16 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.

ADXL345 хорошо подходит для применения в мобильных устройствах. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение ADXL345 (4·10-3 g/LSB) позволяет измерять изменения отклонения менее чем на 1.0°.

Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие или отсутствие движения, а также превышение ускорением по любой из осей устанавливаемого пользователем уровня. Детектор касаний обнаруживает однократные и двойные касания в любом из направлений. Детектор свободного падения определяет, находится ли устройство в состоянии падения. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться в индивидуальном порядке на любой из двух выходных выводов прерываний. Интегрированный буфер FIFO на 32 элемента (подана заявка на патент) может быть использован для хранения данных в целях минимизации вмешательства со стороны хост-процессора.

Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.

ADXL345 выпускается в компактном, тонком 14-контактном пластиковом корпусе с габаритами 3 мм × 5 мм × 1 мм.

  • ADXL345-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (AQEC)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкое энергопотребление: всего 40 мкА в режиме измерения и 0.1 мкА в режиме ожидания при VS = 2.5 В (тип.)
  • Потребляемая мощность автоматически масштабируется с изменением ширины полосы
  • Выбираемое пользователем разрешение
    Фиксированное 10-разрядное разрешение
  • Режим полного разрешения, в котором разрешение увеличивается с увеличением диапазона измерения, до 13 бит при диапазоне ±16 g (во всех диапазонах поддерживается масштаб преобразования 4·10-3 g/LSB)
  • Технология со встроенным буфером FIFO (подана заявка на патент) минимизирует нагрузку на хост-процессор
  • Детектирование касания/двойного касания
  • Контроль активности/неактивности
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

ADXL345-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADXL345-EP
  • Температурный диапазон:
    от -55°C до +105°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
  • Результаты сертификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема ADXL345

Подобная продукция

  • ADXL343: Similar size and operation to ADXL345, with typical specifications only (no min/max) and lower cost.
  • ADXL346: Smaller than ADXL345 (3mm x 3mm) and accepts a lower supply voltage range, down to 1.8V.

ADXL345 Development Board

The iMEMS® ADXL345 Development Board (EVAL-ADXL345Z-DB) is an easy-to-use tool that facilitates prototyping by providing a platform that can be duplicated in the final application. The development board is pre-configured as a datalogger that can be used to gather data for refining algorithms, tuning thresholds, and generally familiarizing oneself with accelerometer data. A suite of software provided with the board allows the user to reprogram the board per the user's needs, and a set of standard headers facilitates the addition of expansion boards. Learn more.

OF NOTE ...

2010 Golden Mousetrap Winner

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL345: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 546 kB) Технические описания PDF
AN-1077: ADXL345 Quick Start Guide  (pdf, 99 kB) Статьи по применению PDF
AN-1063: Oversampling Technique to Improve ADXL345 Output Resolution  (pdf, 89 kB) Статьи по применению PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
AN-1025: Utilization of the First In, First Out (FIFO) Buffer in Analog Devices, Inc. Digital Accelerometers  (pdf, 138 kB) Статьи по применению PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
CN-0133: Sensing Low-g Acceleration Using the ADXL345 Digital Accelerometer Connected to the ADuC7024 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 112 kB) Circuit Note PDF
Hillcrest Labs' Freespace
Hillcrest Labs' patented Freespace motion control technology utilizes ADI's iMEMS (ADXL345) motion sensing technology. Freespace senses motion in three dimensions and precisely translates human motion into on-screen cursor movement.
Videos HTML
ADXL345 Development Board
ADXL345 MEMS-based Accelerometer Development Board. Analog Devices' Nitzan Gadish describes how to set-up and use the ADXL345 development board.
Videos HTML
iMEMS® Motion Sensors featuring the ADXL345
The ADXL345 is a new low power three-axis digital iMEMS motion sensor. The demo shows the device's unique power saving features and extraordinary resolution.
Videos HTML
UG-065: Evaluation Board User Guide for ADXL345  (pdf, 254 kB)
iMEMS ADXL345 Inertial Sensor Datalogger and Development Board
Руководства пользователей PDF
UG-015: iMEMS ADXL345 Inertial Sensor Evaluation System  (pdf, 702 kB) Руководства пользователей PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
Журнал Analog Dialogue PDF
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
Технические статьи PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
Технические статьи HTML
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
Технические статьи HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Accelerometer FIFO Calculator
Help configure the ADXL345 and ADXL346 digital accelerometer devices
Design Calculators HTML
ADXL345 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
ADXL345 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADXL345 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADXL345 Input 3-Axis Digital Accelerometer Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXL345 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADXL345 Datalogger / Development Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL345Z-DB Статус: Prodn Ultra Low Power Development Board $ 59,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL345Z Статус: Prodn Breakout Board $ 30,00 Да -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL343Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL343Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-M Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-S Статус: Prodn Evaluation Board - Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть