Добавить в Мастер Структурных Схем

ADXL345:  Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL345 - это миниатюрный, тонкий, малопотребляющий трехосевой акселерометр с высоким разрешением (13 бит) и диапазоном измерения до ±16 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.

ADXL345 хорошо подходит для применения в мобильных устройствах. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение ADXL345 (4·10-3 g/LSB) позволяет измерять изменения отклонения менее чем на 1.0°.

Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие или отсутствие движения, а также превышение ускорением по любой из осей устанавливаемого пользователем уровня. Детектор касаний обнаруживает однократные и двойные касания в любом из направлений. Детектор свободного падения определяет, находится ли устройство в состоянии падения. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться в индивидуальном порядке на любой из двух выходных выводов прерываний. Интегрированный буфер FIFO на 32 элемента (подана заявка на патент) может быть использован для хранения данных в целях минимизации вмешательства со стороны хост-процессора.

Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.

ADXL345 выпускается в компактном, тонком 14-контактном пластиковом корпусе с габаритами 3 мм × 5 мм × 1 мм.

  • ADXL345-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (AQEC)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкое энергопотребление: всего 40 мкА в режиме измерения и 0.1 мкА в режиме ожидания при VS = 2.5 В (тип.)
  • Потребляемая мощность автоматически масштабируется с изменением ширины полосы
  • Выбираемое пользователем разрешение
    Фиксированное 10-разрядное разрешение
  • Режим полного разрешения, в котором разрешение увеличивается с увеличением диапазона измерения, до 13 бит при диапазоне ±16 g (во всех диапазонах поддерживается масштаб преобразования 4·10-3 g/LSB)
  • Технология со встроенным буфером FIFO (подана заявка на патент) минимизирует нагрузку на хост-процессор
  • Детектирование касания/двойного касания
  • Контроль активности/неактивности
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

ADXL345-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADXL345-EP
  • Температурный диапазон:
    от -55°C до +105°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
  • Результаты сертификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема ADXL345

Подобная продукция

  • ADXL343: Similar size and operation to ADXL345, with typical specifications only (no min/max) and lower cost.
  • ADXL346: Smaller than ADXL345 (3mm x 3mm) and accepts a lower supply voltage range, down to 1.8V.

Плата разработки ADXL345

Плата разработки для iMEMS® ADXL345 (EVAL-ADXL345Z-DB) - это простой в применении инструмент, который облегчает создание прототипов и позволяет полностью повторить полученное решение в конечном приложении. Плата разработки может быть предварительно сконфигурирована для работы в качестве регистратора данных, обеспечивающего сбор данных для отладки алгоритмов, подстройки порогов, а также общего ознакомления с форматом показаний акселерометра. Предоставляемый с платой набор программного обеспечения дает пользователю возможность программно изменять конфигурацию платы с учетом своих потребностей, а набор стандартных заголовочных файлов упрощает добавление плат расширения. Узнайте больше.

НА ЗАМЕТКУ ...

2010 Golden Mousetrap Winner

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL345: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 546 kB) Технические описания PDF
AN-1077: ADXL345 Quick Start Guide  (pdf, 99 kB) Статьи по применению PDF
AN-1063: Oversampling Technique to Improve ADXL345 Output Resolution  (pdf, 89 kB) Статьи по применению PDF
AN-1057: Применение акселерометра для измерения отклонения  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
AN-1025: Utilization of the First In, First Out (FIFO) Buffer in Analog Devices, Inc. Digital Accelerometers  (pdf, 138 kB) Статьи по применению PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
CN-0133: Измерение малых ускорений при помощи комбинации цифрового акселерометра ADXL345 и прецизионного аналогового микроконтроллера ADuC7024  (pdf, 112 kB) Circuit Note PDF
Hillcrest Labs' Freespace
Hillcrest Labs' patented Freespace motion control technology utilizes ADI's iMEMS (ADXL345) motion sensing technology. Freespace senses motion in three dimensions and precisely translates human motion into on-screen cursor movement.
Videos HTML
ADXL345 Development Board
ADXL345 MEMS-based Accelerometer Development Board. Analog Devices' Nitzan Gadish describes how to set-up and use the ADXL345 development board.
Videos HTML
iMEMS® Motion Sensors featuring the ADXL345
The ADXL345 is a new low power three-axis digital iMEMS motion sensor. The demo shows the device's unique power saving features and extraordinary resolution.
Videos HTML
UG-065: Evaluation Board User Guide for ADXL345  (pdf, 254 kB)
iMEMS ADXL345 Inertial Sensor Datalogger and Development Board
Руководства пользователей PDF
UG-015: iMEMS ADXL345 Inertial Sensor Evaluation System  (pdf, 702 kB) Руководства пользователей PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
Журнал Analog Dialogue PDF
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
Технические статьи PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
Технические статьи HTML
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
Технические статьи HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Accelerometer FIFO Calculator
Help configure the ADXL345 and ADXL346 digital accelerometer devices
Design Calculators HTML
ADXL345 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
ADXL345 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADXL345 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADXL345 Input 3-Axis Digital Accelerometer Linux Driver Device Drivers HTML
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
ADXL345 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADXL345BCCZ Статус: Prodn 14 ld LGA (3x5x1.0mm) 14 Ind Tray, 490 $ 3,54 $ 3,04 E  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADXL345BCCZ-RL Статус: Prodn 14 ld LGA (3x5x1.0mm) 14 Ind Reel, 5000 - - E  Используемые материалы PCN Купить
ADXL345BCCZ-RL7 Статус: Prodn 14 ld LGA (3x5x1.0mm) 14 Ind Reel, 1500 - $ 3,04 E  Используемые материалы PCN Купить
ADXL345TCCZ-EP Статус: Prodn LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 14 Ind Tray, 490 $ 8,16 $ 7,00 E  Используемые материалы PCN Купить
ADXL345TCCZ-EP-RL Статус: Prodn LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 14 Ind Reel, 5000 - $ 7,00 E  Используемые материалы PCN Купить
ADXL345TCCZ-EP-RL7 Статус: Prodn LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 14 Ind Reel, 1500 - $ 7,00 E  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADXL345 Datalogger / Development Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL345Z-DB Статус: Prodn Ultra Low Power Development Board $ 59,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL345Z Статус: Prodn Breakout Board $ 30,00 Да -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL313-Z-M Статус: Prodn Mother Board and Satellite Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL313-Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL343Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL343Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-M Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-S Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.