AD5422:  D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源&電圧出力

AD5422は低価格、高精度の全機能内蔵の12/16ビットD/Aコンバータで、工業用プロセス・コントロール・アプリケーションの要求にミートするように設計された、プログラマブル電流源出力および電圧出力を提供します。

出力の電流範囲は、4mA~20mA、0mA~20 mAあるいは0mA~24mAの全体に渡る範囲のいずれかにプログラムすることができます。

電圧出力は、別々の ...続きを見る

AD5422:  D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源&電圧出力

製品概要

AD5422は低価格、高精度の全機能内蔵の12/16ビットD/Aコンバータで、工業用プロセス・コントロール・アプリケーションの要求にミートするように設計された、プログラマブル電流源出力および電圧出力を提供します。

出力の電流範囲は、4mA~20mA、0mA~20 mAあるいは0mA~24mAの全体に渡る範囲のいずれかにプログラムすることができます。

電圧出力は、別々のピンによって提供され、0~5V、0~10V、±5V、あるいは±10Vの出力範囲で、全ての範囲に関して10%のオーバーレンジの構成が可能となっています。

アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、1μFの容量負荷をドライブすることが可能です。

これらの製品は、電源電圧範囲10.8V~40Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンスは0~ AVDD– 2.5 Vとなっています。

柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE™互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。

またこの製品は パワーオン・リセット機能を内蔵しているため、既知の状態でパワーアップさせることができます。またこの製品は非同期のクリア・ピン(CLEAR)を備えており、電圧出力ではゼロスケールまたはミッドスケールに、また選ばれた電流範囲の最小値に設定することができます。

この製品の総合出力誤差は、電流モードでは±0.1%、電圧モードでは±0.05%となっています。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • アクチュエータ制御
  • PLC

特長

  • 16ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 電流出力範囲:4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA
    総合未調整誤差(TUE):±0.01%FSR
    出力ドリフト:±3ppm/℃
  • 電圧出力範囲: 0V-5V、0V-10V、±5V、±10V
    10%オーバーレンジ
    総合未調整誤差(TUE):±0.01%(typ)FSR
    出力ドリフト:±2ppm/℃
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • 出力障害検出機能内蔵
  • 内蔵リファレンス:10 ppm/℃(max)
  • 非同期クリア機能
  • 電源電圧範囲
    AVDD : 10.8V to 40 V
    AVSS : -26.4V to -3V/0V
  • 出力ループコンプライアンス: AVDD – 2.5 V
  • 温度範囲:−40°C to +85°C
  • TSSOPおよびLFCSPパッケージ

ブロック図

AD5422 ブロック図
AD5422 機能ブロック図

Video

産業用プロセス・コントロール・デモンストレーション

その他の製品を探す

AD5724R - D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力

AD5422 - D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源&電圧出力

AD5412 - Single Channel, 12-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC

AD5765 - D/Aコンバータ、16ビット、±5V、クワッド、高精度、全機能内蔵、シリアル入力

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る