AD7192: A/Dコンバータ、24ビット、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型 |
AD7192は低ノイズで、高性能計測アプリケーション向け全機能内蔵のアナログ・フロントエンドです。この製品は低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ(ADC)です。内蔵の低ノイズ・ゲイン段は、小さな振幅の信号でもA/Dコンバータに直接インターフェースできることを意味します。
アナログ入力チャンネルは、2つの差動入力、または4チャンネルの擬似差動入力に構成することができます。内蔵のチャンネル・シーケンサは、いくつかのチャンネルをイネーブルにすることができ、AD7192はそれぞれイネーブル・チャンネルをシーケンシャルに変換することができます。これは、簡単にこの製品とコミュニケーションすることができます。内蔵の4.92MHzクロックはA/Dコンバータのクロック源として使うことができます。一方外部クロックあるいはクリスタルを使うこともできます。このデバイスの出 ...続きを見る
AD7192は低ノイズで、高性能計測アプリケーション向け全機能内蔵のアナログ・フロントエンドです。この製品は低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ(ADC)です。内蔵の低ノイズ・ゲイン段は、小さな振幅の信号でもA/Dコンバータに直接インターフェースできることを意味します。
アナログ入力チャンネルは、2つの差動入力、または4チャンネルの擬似差動入力に構成することができます。内蔵のチャンネル・シーケンサは、いくつかのチャンネルをイネーブルにすることができ、AD7192はそれぞれイネーブル・チャンネルをシーケンシャルに変換することができます。これは、簡単にこの製品とコミュニケーションすることができます。内蔵の4.92MHzクロックはA/Dコンバータのクロック源として使うことができます。一方外部クロックあるいはクリスタルを使うこともできます。このデバイスの出力データ・レートは、4.7Hz~4.8kHz間で設定することができます。
このデバイスは2個のデジタル・フィルタ・オプションを備えています。このフィルタの選択は、プログラマブルな出力データ・レートと50Hz/60Hzにおける除去特性でのrmsノイズ/ノイズ・フリー分解能に影響します。全ての変換がセットリングする必要のあるアプリケーション向けに、AD7192はゼロ遅延の特長を備えています。
この製品は3V~5.25Vの電源で動作し、消費電流は4.35mAです。このデバイスは24ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7192 | 24 | 4.8KSPS | 4 | 27.5mW |
| AD7193 | 24 | 4.8KSPS | 4 | 17.5mW |
| AD7767 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7766 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7682 | 16 | 250KSPS | 4 | 19.2mW |
| AD7734 | 24 | 15.4KSPS | 4 | 100mW |
| AD7994 | 12 | 188KSPS | 4 | 6mW |
| AD7923 | 12 | 200KSPS | 4 | 7.5mW |
| AD7924 | 12 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7866 | 12 | 1MSPS | 4 | 24mW |
| AD7934 | 12 | 1.5MSPS | 4 | 16mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7192BRUZ | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $4.90 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7192BRUZ-REEL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $4.90 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7192EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $129.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。