ADP2370

製造中

高電圧、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静止電流降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲: 3.2 V~15 V、出力電流: 800 mA
  • 静止電流: 省電力モード(PSM)で14 µA以下
  • 効率: 90%以上
  • Force PWMピン(SYNC)、600 kHz/1.2 MHz周波数ピン(FSEL)を装備
  • 固定出力: 0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5 V、および調整可能オプション
  • 100%のデューティ・サイクルが可能
  • 初期精度: ±1%
  • 低シャットダウン電流: 1.2 µA以下
  • クイック出力放電(QOD)オプション(ADP2371の場合)
  • 外部クロックへ同期可能
  • 0.75 mm × 3 mm × 3mmの8ピンLFCSP (QFN)パッケージを採用
ADP2370
高電圧、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静止電流降圧レギュレータ
ADP2370-ADP2371 Functional Block Diagram ADP2370-ADP2371 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2370-1.2
  • ADP2370-1.5
  • ADP2370-1.8
  • ADP2370-2.5
  • ADP2370-3.0
  • ADP2370-3.3
  • ADP2370-5.0
  • ADP2370-ADJ

ADP237x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える 
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する 

製品詳細

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボードは、AD9652デュアル16ビットA/Dコンバータ、ADL5566広ダイナミック・レンジRF/IFデュアル差動アンプ、およびADL5380直交復調器に基づく400MHz~4.4GHzのレシーバーです。

これは、ダイレクト・コンバージョン(ホモダインやゼロIFとも)レシーバー・アーキテクチャに対するI/Q復調アプローチです。複数の周波数変換を行えるスーパーへテロダイン・レシーバーに対し、ダイレクト・コンバージョン無線は1つの周波数変換のみを行います。周波数変換が1つであることは、以下の理由で有利です。

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する


このトポロジーにより、差動信号環境のイメージ除去と迅速な実装が実現します。ACDへのフルスケール入力を維持するための増幅ステージがあります。局部発振器とADCクロックがボード上に実装され、同じリファレンス信号を共有して不鮮明さを防止します。フォーム・ファクタはVITA57に準拠し、すべてのDC電源がFMCコネクタを通してデータ・キャプチャ・ボードから配線されています。この評価用ボードは、「商用の」(COTS)コンポーネントを使用した防衛用および商用のレーダーを目的とした高性能レシーバー・シグナル・チェーンを実現しています。回路全体の帯域幅は220MHzで、パス・バンドの平坦性は+/_1.0dBです。145MHzのIFで測定したS/N比およびSFDRは、それぞれ64dBおよび75dBcです。


EVAL-ADP2370/71

ADP2370/ADP2371 評価用ボード

機能と利点

  • 組み立てと試験が完了した評価用ボード、キットごとに 2 つ
  • キットごとにフルセットの IC 電圧オプション
  • 別々の帯電防止袋に入った各 IC 電圧オプションの 3 つのサンプル
  • すべての IC 電圧オプションをすばやく評価できるキット
  • 製品ファミリーごとに 1 つのキットの注文のみが必要

製品詳細

ADP2371 は、高速出力放電機能を除き、ADP2370 と同じです。したがって、この評価用ボードはどちらの製品にも使用できます。ただし、RedyKit には ADP2370 チップのみが含まれています。ADP2371 チップが設計に必要な場合は、サンプル注文処理を利用してチップを入手してください。

この製品は、特定の電圧または特定の機能での個別の評価用ボードと RedyKit™ を備えています。RedyKit は、組み立てと試験の完了した 2 つの評価用ボードと IC レギュレータ用のフルセット製品(電圧)オプションを提供することで、製品評価を簡素化します。すべての IC オプションは、各ジップトップ式帯電防止袋にアナログ・デバイセズの部品番号がはっきりと印刷された状態で仕分けされてキットに格納されています。

 

単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

eval board
AD-TRXBOOST1-EBZ

TX/RX channel, tuned to 2450MHz to boost the signal

製品詳細

The AD-TRXBOOST1-EBZ is an add on board for the FMCOMMS2/3/4/5 boards which contain the AD9361. While the complete chip level design package can be found on the ADI product pages, information regarding the board itself, how to use it and the design package that surrounds it, can be found on the Analog wiki site.

The purpose of the AD-TRXBOOST1-EBZ is to boost the transmit and receive signal to improve the dynamic range and increate the output power of the AD9361 around 2.45GHz which is what the board is tuned for.

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換

製品詳細

AD-FREQCVT1-EBZは、AD9361を内蔵するFMCOMMS3/4/5ボードのアドオン・ボードです。完全なチップ・レベルの設計パッケージはADI製品ページにありますが、カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、アナログwikiサイトにあります。

AD-FREQCVT1-EBZの目的は、周波数の上下変換を行い、1MHzまで下げてAD9361が動作できるようにすることです。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

Direct RF to Baseband Transmit Radio

機能と利点

  • TX
    • 16-bit 12GSPS RFDAC
    • JESD204B Interface
      • 8 lanes up to 12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x Interpolation
    • 64-bit NCO at max rate
    • Analog Modes of Operation:
      • Normal Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 2.5GHz (1st Nyquist)
      • Mix Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis in 2nd & 3rd Nyquist zones
      • 2X Normal Mode: 12GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 6GHz (1st Nyquist)
      • Excellent dynamic performance
  • RX
    • 3.2GHz full power bandwidth at 2.5GSPS
      • Noise Density = -149.5dBFs/Hz, ENOB = 9.5 bits
      • SFDR = 77 dBc at 1GHz Ain (2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc at 1.8GHz Ain (2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL, +/-1.0 LSB INL
    • Dual supplies : 1.3V and 2.5V
    • 8 or 6 Lane JESD204B Outputs
    • Programmable clipping threshold for Fast Detect output
    • Two Integrated wide band digital down converters (DDC) per channel
      • 10-bit complex NCO
      • 2 cascaded half band filters (dec/8, dec/16)
    • Timestamp for synchronous processing alignment
      • SYSREF Setup/Hold detector
    • Programmable Interrupt (IRQ) event monitor

製品詳細

The AD-FMComms11-EBZ board is a system platform board for communication infrastructure applications that demonstrates the Direct to RF (DRF) transmitter and observation receiver architecture. Using high sample rate RFDAC(s) and RFADC(s), a number of components in previous generation transmitters can be eliminated, such as mixers, modulators, IF amplifiers and filters. The objective being to bring the ADC or DAC as close to the antenna as possible, leading to possibly more cost effective and efficient communications solution.

It is composed of multi-GSPS RF ADC and DAC, AD9625 and AD9162 respectively. The transmit path contains a balun, low pass filter, gain block and variable attenuation to produce an output appropriate for a power amplifier module. Along the observation path, the PA output is coupled back into the board through a variable attenuator, a balun and finally the ADC. Clock management is taken care of on board; all the necessary clocks are generated from a reference. Power management is present as well.

eval board
ADZS-BF707-BLIP2

ADZS-BF707 Blackfin低消費電力イメージング・プラットフォーム(BLIP)評価用ハードウェアは、様々なリアルタイム・センシング・アプリケーションをターゲットとするビジョン・プラットフォームを評価するための、低コストのハードウェア・ソリューションを提供します。

製品詳細

この評価用ボードは廃番品であり推奨しません。詳細については、ADI EagleEye™を参照してください。

Blackfin低消費電力イメージング・プラットフォーム(BLIP)は、様々なリアルタイム・センシング・アプリケーションをターゲットとする低コスト、低消費電力の組み込みコンピュータ・ビジョン・プラットフォームです。BLIPは、業界最先端の低消費電力Blackfinプロセッサ・ファミリの最新製品と、アナログ・デバイセズの最適化されたソフトウェア・ライブラリの成果を活用しています。このソリューションは、屋内と屋外の両方の用途で導入可能なインテリジェントなモーション・センシング、人数計測、車両検出、顔検出など、複数の機能プロファイルを備えており、すぐに使えるフォーム・ファクタの開発プラットフォームを最終機器メーカーに提供します。BLIPシステムには直感的な設定用GUIが含まれており、キャプチャされたビデオのリアルタイム分析の他、オンボードのUSBポートを介したビデオ出力/表示が可能であり、製品開発にとって非常に価値あるツールとなっています。更に、付属の文書パッケージが適切に配置されているため、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。

AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード
eval-image-unavailable
EVAL-ADP2370/71
ADP2370/ADP2371 評価用ボード
AD-TRXBOOST1-EBZ
TX/RX channel, tuned to 2450MHz to boost the signal
AD-TRXBOOST1-EBZ Board AD-TRXBOOST1-EBZ Board with associated components
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換
AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram
AD-FMCOMMS11-EBZ
Direct RF to Baseband Transmit Radio
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
ADZS-BF707-BLIP2
ADZS-BF707 Blackfin低消費電力イメージング・プラットフォーム(BLIP)評価用ハードウェアは、様々なリアルタイム・センシング・アプリケーションをターゲットとするビジョン・プラットフォームを評価するための、低コストのハードウェア・ソリューションを提供します。
ADSP-BF707 Blackfin Low-Power Imaging Platform (BLIP) (Top View) ADSP-BF707 Blackfin Low-Power Imaging Platform (BLIP) (Bottom View)

リファレンス・デザイン

CN0513 Board
CN0513 Circuits from the Lab®

20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

機能と利点

  • Data acquisition solution fully characterized over 0°C to 70°C
  • Guaranteed 20-bit no missing codes
  • INL: ±2 ppm, DNL: ±0.25 ppm
  • Throughput: 1.8 MSPS
  • Offset error drift: ±3.5 ppm/°C; gain error drift: ±6 ppm/°C
  • SNR: 98 dB at G = 1, 92 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • THD: −120 dB at G = 1, −116 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • Oversampled dynamic range: 102 dB at 900 kSPS, OSR = 2
  • Software programmable bipolar input ranges (±1 V to ±10 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • CMRR: 92 dB typical
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • Ease of use features reduce system power and complexity
  • ADC Input overvoltage clamp protection sinks up to 50 mA
  • On-board 5 V reference and buffer
  • First conversion accurate, no latency/pipeline delay
  • Fast conversion time allows low SPI clock rates
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
CN0513
20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品