製品概要
機能と利点
- 組み立てと試験が完了した評価用ボード、キットごとに 2 つ
- キットごとにフルセットの IC 電圧オプション
- 別々の帯電防止袋に入った各 IC 電圧オプションの 3 つのサンプル
- すべての IC 電圧オプションをすばやく評価できるキット
- 製品ファミリーごとに 1 つのキットの注文のみが必要
製品概要
ADP2371 は、高速出力放電機能を除き、ADP2370 と同じです。したがって、この評価用ボードはどちらの製品にも使用できます。ただし、RedyKit には ADP2370 チップのみが含まれています。ADP2371 チップが設計に必要な場合は、サンプル注文処理を利用してチップを入手してください。
この製品は、特定の電圧または特定の機能での個別の評価用ボードと RedyKit™ を備えています。RedyKit は、組み立てと試験の完了した 2 つの評価用ボードと IC レギュレータ用のフルセット製品(電圧)オプションを提供することで、製品評価を簡素化します。すべての IC オプションは、各ジップトップ式帯電防止袋にアナログ・デバイセズの部品番号がはっきりと印刷された状態で仕分けされてキットに格納されています。
単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-220: RedyKit™ for the ADP2370 Buck Regulator2012/04/17PDF609 kB
-
UG-219: Evaluating the ADP2370/ADP2371 Buck Regulators2012/04/17PDF1349 kB