AD5422
製造中D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.81
製品情報
- 16ビット分解能でモノトニシティ保証
- 電流出力範囲:4mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24mA
- 総合未調整誤差(TUE):±0.01%FSR(typ)
- 出力ドリフト:±3ppM FSR/℃
- 電圧出力範囲:0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 10%オーバーレンジ
- 総合未調整誤差(TUE):±0.01%(typ)
- FSR出力ドリフト:±2ppm/℃
- 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
- 出力障害検出機能内蔵
- 内蔵リファレンス:10ppm/℃(max)
- オプションの安定化されたDVCC出力
- 非同期クリア機能
- 電源電圧範囲
- AVDD:10.8V~40V
- AVSS:−26.4V~−3V / 0V
- 出力ループコンプライアンス: AVDD–2.5V
- 温度範囲:−40℃~+105℃
- TSSOPおよびLFCSPパッケージ
AD5412/AD5422は低価格、高精度の全機能内蔵の12/16ビットD/Aコンバータで、工業用プロセス・コントロール・アプリケーションの要求に合うように設計されています。また、プログラマブル電流源出力および電圧出力を提供します。
出力の電流範囲は、4mA~20mA、0mA~20mAあるいは0mA~24mAで、全範囲のいずれかにプログラムすることができます。
この製品のLFCSPバージョンはCAP2ピンを備えているため、HART信号をAD5412/AD5422の電流出力上に結合させることができます。
電圧出力は、別々のピンによって提供されており、0~5V、0~10V、±5V、あるいは±10Vの出力範囲で、全ての範囲に関して10%のオーバーレンジの構成が可能となっています。
アナログ出力は短絡とオープン回路から保護されており、1μFの容量負荷をドライブすることが可能です。
これらの製品は、電源電圧範囲10.8V~40Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンスは0~AVDD–2.5Vとなっています。
柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE™互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。
またこの製品は パワーオン・リセット機能を内蔵しているため、既知の状態でパワーアップさせることができます。さらに非同期のクリア・ピン(CLEAR)を備えており、電圧出力ではゼロスケールまたはミッドスケールに、また選ばれた電流範囲の最小値に設定することができます。
この製品の総合出力誤差は、電流モードでは±0.01% typ、電圧モードでは±0.01% typとなっています。
アプリケーション
- プロセス制御
- アクチュエータ制御
- PLC
- HARTネットワークの接続機能(LFCSPパッケージのみ)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 2
回路ノート 2
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5422ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD5422ACPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD5422AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5422AREZ-REEL | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5422BCPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD5422BCPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD5422BREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5422BREZ-REEL | 24-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD5422ACPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD5422ACPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 28, 2015 - 15_0162 AD5412/AD5422 Data Sheet Specification Change |
||
| AD5422ACPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5422AREZ | 製造中 | |
| AD5422AREZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5422BREZ | 製造中 | |
| AD5422BREZ-REEL | 製造中 | |
|
3 9, 2010 - 10_0055 AD5412/AD5422 Datasheet specification change |
||
| AD5422ACPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5422AREZ | 製造中 | |
| AD5422AREZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5422BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5422BREZ | 製造中 | |
| AD5422BREZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADC/DACコンボ・コンバータ 2 | ||
| AD5700 | 製造中 | 低消費電力HARTモデム |
| AD5700-1 | 製造中 | 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム |
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM5401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| デジタル・アイソレータ 9 | ||
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM5402 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| ADUM1201 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(1/1チャンネル方向) |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR425 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET® |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く