电源管理
ADI公司的电源管理IC具有出色的功率密度、超低噪声和高效率特性。我们的高性能电源解决方案采用先进的设计和封装技术,使工程师能够满足所有终端市场的严格要求。这些能力可确保系统以较优的效率、速度和功耗水平运行,同时支持更丰富的功能,包括数字电源系统管理。
Viewing:
子分类
LED 驱动器 IC
Analog Devices 拥有门类非常宽泛的 LED 驱动器 IC 产品,适用于汽车、显示器背光照明、手持式和一般照明应用。它们可被配置为无电感器型白光 LED 驱动器 (用于并联的 LED) 或
MOSFET和栅极驱动器
MOSFET和栅极驱动器是电源管理、电源转换和电机控制应用中的核心组件,充当控制器与功率级之间的接口。这些驱动器将来自控制器的低压逻辑信号转换为适用于各种功率器件的可靠栅极驱动信号。ADI公司提供种类
PMIC
电源管理集成电路(PMIC)是一种具有许多板载功能电路模块的高集成度器件。高集成度提供许多优势,包括节省印刷电路板(PCB)空间、简化设计、加快产品上市和降低物料清单(BoM)成本。ADI公司集成电池
保护开关和控制器
ADI公司提供全面的稳健保护解决方案组合,包括浪涌抑制器、热插拔控制器、USB电源开关和理想二极管控制器,可保护系统免受过压、过流、反极性和瞬态浪涌的影响。这些紧凑且易于集成的保护开关和控制器旨在满足
充电泵
ADI公司的电荷泵系列提供最广泛的简单紧凑型无电感DC/DC转换器设计。这些转换器可用于升压、降压或反相输入电压。由于不需要电感,这些开关电容转换器可简化设计,且解决方案尺寸很小。此外,通过片内集成扩
灯管驱动器
ADI公司提供一系列显示驱动器IC选项。我们的真空荧光显示器(VFD)驱动器、冷阴极荧光灯(CCFL)驱动器和电致发光(EL)驱动器使用磷或气体电离来为液晶显示器(LCD)提供背光。
电路监控器
ADI公司的电路监控器可提供精确的板级测量,并对电流、电压、功耗、电荷和时间进行全面监控。这些监控器配备集成式12位模数转换器(ADC)和内部累加器,支持高达100 V的电压轨和±30 A的电流,具有
电源监控器和复位器
ADI公司的电源监控器和复位器提供可靠的电源监控和系统保护,具有出色的精度和集成度。这些器件可持续监控电压电平并生成准确的复位信号,以确保微处理器、微控制器、FPGA和ASIC的安全启动与运行。我们的
电源系统管理器和时序控制器
ADI公司的电源系统管理(PSM) IC支持在增加新功能的同时保留现有模拟电源系统:输出调整(±0.25%精度)、余量微调、时序控制、非易失性故障记录和数字监控数据(有关电压、电流、功耗、能量、温度和
风扇转速和TEC控制器
ADI公司的风扇和热电冷却器(TEC)控制器为调节风扇转速和热电冷却提供全面的散热解决方案。风扇转速控制器利用双线SMBus/I²C接口根据系统温度曲线调整风扇转速,与简单的开关式风扇控制系统相比,可
开关稳压器和控制器
ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器与控制器。这些器件能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。ADI的开关稳压器和控制器产品系列具备多项特性,包括低电量检测器、用户
热插拔控制器
ADI公司的热插拔控制器用于执行接插板热插拔时所需的各种管理功能。这些器件还与先进的转换器和放大器内核集成,用于电源监测和控制,并采用获得专利的电路提供出色的±0.3%监控精度。这些设备安全准确地监控
线性稳压器
ADI 公司制造各种各样的高性能低压降 (LDO) 线性稳压器。这些 LDO 线性稳压器提供极低压差、快速瞬态响应和出色的线路和负载调整,并具有在有线/无线和音频系统、FPGA/DSP/µC 电源以及
以太网供电(PoE)接口控制器
ADI的以太网供电(PoE)产品包括各种供电设备(PSE)和受电设备(PD)控制器,支持多种功率级别:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at
相关工具
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}