LTC3839
推荐用于新设计具差分输出检测功能的快速、准确、两相、单路输出降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VOUT:0.6V 至 5.5V
- 整个温度范围内的输出电压准确度为 ±0.67% ,差分输出电压检测,在远端地允许高达 ±500mV 的线路损耗
- 受控接通时间、谷值电流模式控制
- 快速负载瞬态响应
- 瞬变检测功能 (DTR) 可抑制 VOUT 过冲
- 频率可编程范围为 200kHz 至 2MHz,可同步至外部时钟
- tON(MIN) = 30ns, tOFF(MIN) = 90ns
- 多达 12 相操作
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 过压保护和电流限值折返
- 电源良好输出电压监视器
- 输出电压跟踪和可调软启动
- 耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC®3839 是一款两相、单路输出、多相 (PolyPhase®) 同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间、谷值电流模式控制架构可在稳态操作中实现快速瞬态响应和恒定频率开关动作,并不受 VIN、VOUT 和负载电流的影响。其负载释放瞬变检测功能显著地抑制了低输出电压条件下的过冲。
差分输出电压检测以及一个高精度内部基准提供了±0.67% 的输出调节准确度,即使在远端输出地偏离局部地达 ±500mV 的情况下也不例外。
开关频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 之间,而且可以同步至一个外部时钟。非常低的 tON 和 tOFF 时间分别实现了接近 0% 和接近 100% 的占空比。该器件拥有电压跟踪软启动功能及多种安全特性。
Applications
- 分布式电源系统
- 负载点转换器
- 计算系统
- 数据通信系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3839EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3839EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3839IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3839IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3839EUH#PBF | 量产 | |
LTC3839EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3839IUH#PBF | 量产 | |
LTC3839IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3839 Demo Circuit - 2MHz, 2-Phase, Step-Down Converter with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 3.3V @ 25A)
- LTC3839 Demo Circuit - Fast Transient Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 40A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3839
LTpowerCAD 2
- LTC3839 Project - Fast, 2-Phase Single Output Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V & 40A)
- LTC3839 Project - Fast, 2-Phase Single Output Step-Down Supply (4.5-14V to 1.5V & 40A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3839
- LTC3839DC1632ADEMOBOARDRSENSE
- LTC3839DC1632AMODIFIEDFORDCRSENSE
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3839的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论