LTC3624

推荐用于新设计

具 3.5μA 静态电流的 17V、2A、同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽 VIN 范围:2.7V 至 17V
  • 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
  • 最大效率:95%
  • 低 IQ:3.5μA,零电流停机模式
  • 恒定频率 (1MHz / 2.25MHz)
  • 可用固定 VOUT 选项
  • 可在超低 IQ 条件下执行低压差操作 (100% 占空比)
  • 2A 额定输出电流
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电流模式操作用于实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 可同步至外部时钟
  • 脉冲跳跃、强制连续、突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 内部补偿和软起动
  • 过热保护
  • 紧凑型 8 引脚 DFN (3mm x 3mm) 封装

LTC®3624 / LTC3624-2 是一款高效率 17V、2A 同步单片式降压型稳压器。开关频率固定至 1MHz (LTC3624) 或 2.25MHz (LTC3624-2),具有一个 ±40% 的同步范围。稳压器具有超低的静态电流,并可在宽 VOUT 范围内实现高效率。

该降压型稳压器在 2.7V 至 17V 的输入电压范围内运作,并可在输送高达 2A 输出电流的同时提供一个介于 0.6V 和 VIN 之间的可调输出范围。这些器件还提供了一个用户可选模式输入,以使用户能在纹波噪声和轻负载效率之间做出权衡;突发模式操作可在轻负载条件下提供最高的效率,而脉冲跳跃模式则可提供最低的电压纹波。另外,MODE 引脚还可用于使开关频率同步至一个外部时钟。

LTC3624 / LTC3624-2 选项
器件型号 频率 VOUT
LTC3624 1MHz 可调
LTC3624-3.3 1MHz 3.3V
LTC3624-5 1MHz 5V
LTC3624-2 2.25MHz 可调
LTC3624-23.3 2.25MHz 3.3
LTC3624-25 2.25MHz 5V

应用

  • 电池供电型设备
  • 便携式仪表
  • 应急无线电
  • 通用型降压电源

LTC3624
具 3.5μA 静态电流的 17V、2A、同步降压型稳压器
5V VOUT with 800mA Burst Clamp, fSW = 1MHz Efficiency and Power Loss vs Load Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2359A

LTC3624 Demo Board (MSOP) | Micropower Synchronous Buck, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 2A

产品详情

Demonstration circuit 2359A is a synchronous step-down regulator using LTC3624HMSE monolithic buck regulator in the MSOP-12E package. The DC2359A operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides and jumper-selectable output voltage range from 1.2V to 5V (VOUT < VIN) at 2A of continuous output current. A user-selectable MODE input pin is provided with the following options: Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while Pulse-Skipping mode (PS) provides the lowest output voltage ripples. Forced Continuous mode (FC) is also available for low EMI and noise interference.

eval board
DC2005A

LTC3624 Demo Board (DFN) | Micropower Sync Buck, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adjustable @ 2A

产品详情

Demonstration circuit DC2005A is a synchronous stepdown regulator using an LTC3624 monolithic buck regulator in the 3x3 DFN-8 package. The DC2005A operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output voltage range from 1.2V to 5V (VOUT < VIN) at 2A of output current. A user-selectable MODE input pin is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency.

DC2359A
LTC3624 Demo Board (MSOP) | Micropower Synchronous Buck, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 2A
DC2359A - Schematic DC2359A - Demo Board Circuit
DC2005A
LTC3624 Demo Board (DFN) | Micropower Sync Buck, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adjustable @ 2A
DC2005A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3624的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览