LT8641

推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 65V、3.5A 同步降压型 Silent Switcher

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 架构
    • 超低EMI辐射
    • 展频
  • 高频高效率
    • 高达95%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
    • 高达94%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
  • 宽输入电压范围:3V至65V
  • 最大连续输出电流:3.5A,5A峰值瞬态输出
  • 最短快速导通时间:35ns
  • 超低静态电流突发模式®工作
    • 2.5μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
    • 输出纹波< 10mVP-P
  • 所有条件下均具有低压差:130mV (1A)
  • 可在过载情况下安全地承受电感饱和
  • 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
  • 峰值电流工作模式
  • 输出软启动和跟踪
  • 小型18引脚3mm × 4mm QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8641
具 2.5μA 静态电流的 65V、3.5A 同步降压型 Silent Switcher
LT8641 Application Circuit LT8641 Performance Graph LT8641 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8641

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8641
  • LT8641A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2373A

LT8641 演示板|同步降压型超低噪声开关稳压器, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V,VOUT = 5V (3.5A), fSW = 2MHz

产品详情

演示电路2373A是一款具有扩频频率调制性能的65V、3.5A微功耗同步降压型Silent Switcher®,内置LT8641。该演示板设计提供5V输出和5.5V至65V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8641是一款紧凑型、超低辐射、高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时瞬态电流功耗仅为2.5μA。LT8641中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

DC2373A
LT8641 演示板|同步降压型超低噪声开关稳压器, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V,VOUT = 5V (3.5A), fSW = 2MHz
DC2373A Demo Board DC2373A Demo Board DC2373A Demo Board DC2373A Demo Board DC2373A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8641的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览