LT8601
推荐用于新设计42V、三通道、单片式、同步降压型稳压器
- 产品模型
- 12
概述
- 灵活的电源系统可提供三路输出并具有宽输入电压范围
- 两个高压同步降压稳压器
- 输入电压范围:3V至42V
- 输出电流最高可达2.5A和1.5A
- 高效率:最高可达93%
- 一个低压同步降压稳压器
- 输入电压范围:2.6V至5.5V
- 输出电流最高可达1.8A,效率达95%
- 可编程上电复位
- 可利用电阻进行编程和同步的250kHz至2.2MHz开关频率
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)
- 30μA IQ(12VIN至 3.3VOUT2)
- 输出纹波<15mV
- 电源良好指示
- 双相时钟可减少输入电流纹波
- 提供散热增强型40引脚QFN (6mm × 6mm)封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8601 是一款具可编程上电复位功能的三通道、电流模式、单片式降压型开关稳压器。所有的稳压器均同步至单个振荡器,并具有一个 250kHz 至 2.2MHz 的可调频率范围。在轻负载条件下,LT8601 可针对微功率突发模式操作或脉冲跳跃操作进行配置。在下面的应用电路中,当所有 3 个稳压器都处于工作状态时,微功率操作产生的静态电流为 30μA。
高电压通道是同步降压型稳压器,其依靠一个 3.0V 至 42V 输入供电运作。输出电流高达 1.5A (OUT1) 和 2.5A (OUT2)。低电压通道采用一个 2.6V 至 5.5V 输入供电运作。内部同步电源开关可提供高效率和高达 1.8A 的输出电流。LT8601 采用了一个两相时钟,通道 1 的运作与通道 2 和 3 的运作异相 180°,从而减小了高电压 (HV) 和低电压 (LV) 输入端上的输入纹波电流。所有的通道均具有逐周期电流限制,因而可提供针对短路输出的保护作用。热停机提供了额外的保护功能。
LT8601 采用 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。
应用
- 汽车系统
- 分布式电源调节
- 工业控制和电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8601EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8601EUJ#PBF | 量产 | |
| LT8601EUJ#TRPBF | 量产 | |
| LT8601IUJ#PBF | 量产 | |
| LT8601IUJ#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8601
LTpowerCAD 2
- LT8601 Project - Triple Synchronous Step-Down Regulator, High Voltage Phases (6-24V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
- LT8601 Project - Triple Synchronous Step-Down Regulator, Low Voltage Phase (3.3V to 1.8V @ 1.8A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8601HV
- LT8601LV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8601的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论