LT3758

量产

高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽输入电压范围:5.5V 至 100V
  • 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
  • 电流模式控制提供出色的瞬态响应
  • 用单个外部电阻实现可编程工作频率(100kHz至1MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 低关断电流< 1μA
  • 内部7.2V低压差稳压器
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 可编程软启动
  • 小型10引脚DFN (3mm × 3mm)和MSOPE封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

LT3758 / LT3758A 是一款宽输入电压范围、电流模式 DC/DC 控制器,该器件能够产生正输出或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC 或负输出转换器。LT3758 / LT3758A 从一个内部 7.2V 稳压电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。

LT3758 / LT3758A 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个 5.5V 的最小工作电源电压和一个低停机静态电流 (<1µA) 使 LT3758 / LT3758A 非常适合由电池供电的系统。

LT3758 / LT3758A 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。相对于 LT3758,LT3758A 改善了负载瞬态性能。

应用

  • 汽车
  • 电信
  • 工业

LT3758
高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
LT3758/LT3758A Application Circuit LT3758/LT3758A Pin Configuration LT3758/LT3758A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1412A

LT3758EMSE演示板 | 反激,VIN:18V至75V,VOUT:3.3V/3A,(3 × 3 QFN)

产品详情

演示电路1412A在300kHz反激转换器电路中内置LT3758EMSE,旨在通过18V至75V输入提供3.3V/3A输出。LT3758EMSE具有5.5V至100V的输入范围,适合汽车、电信和工业应用。它还具有1μA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。得益于创新的FBX引脚架构,LT3758EMSE可从正输出或负输出到地直接连接到分频器。

eval board
DC1342B

LT3758EMSE演示板 | SEPIC, VIN:18V to 72V, VOUT: 24V/1A,(3 × 3 QFN)

产品详情

演示电路1342B在300kHz SEPIC转换器电路中内置LT3758AEMSE,旨在通过18V至72V输入提供24V输出电压。LT3758A具有5.5V至100V输入电压,采用新颖的FBX引脚架构,可通过正输出电压或负输出电压直接连接到电阻分压器。


 


DC1412A
LT3758EMSE演示板 | 反激,VIN:18V至75V,VOUT:3.3V/3A,(3 × 3 QFN)
DC1412A - Schematic
DC1342B
LT3758EMSE演示板 | SEPIC, VIN:18V to 72V, VOUT: 24V/1A,(3 × 3 QFN)
DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3758的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览