LT3758
量产高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
- 产品模型
- 26
概述
- 宽输入电压范围:5.5V 至 100V
- 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
- 电流模式控制提供出色的瞬态响应
- 用单个外部电阻实现可编程工作频率(100kHz至1MHz)
- 可与外部时钟同步
- 低关断电流< 1μA
- 内部7.2V低压差稳压器
- 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 可编程软启动
- 小型10引脚DFN (3mm × 3mm)和MSOPE封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3758 / LT3758A 是一款宽输入电压范围、电流模式 DC/DC 控制器,该器件能够产生正输出或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC 或负输出转换器。LT3758 / LT3758A 从一个内部 7.2V 稳压电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。
LT3758 / LT3758A 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个 5.5V 的最小工作电源电压和一个低停机静态电流 (<1µA) 使 LT3758 / LT3758A 非常适合由电池供电的系统。
LT3758 / LT3758A 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。相对于 LT3758,LT3758A 改善了负载瞬态性能。
应用
- 汽车
- 电信
- 工业
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 2
新闻 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3758AEMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AEMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758AHMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AHMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758AIMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AIMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758AMPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758HMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758MPMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3758AEMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AEMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758AHMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AHMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758AIMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AIMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758AMPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758HMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3758MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758MPMSE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3758AHMSE#PBF | 量产 | |
| LT3758AHMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 2 | ||
| LTC4366 | 推荐用于新设计 | 高电压浪涌抑制器 |
| LT4320 | 推荐用于新设计 | 理想二极管桥控制器 |
| 温度传感器 1 | ||
| LTC2991 | 推荐用于新设计 | 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
|
LT3757 LT3757A |
升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3758 Demo Circuit - Automotive, Telecom & Industrial Isolated Flyback Converter (18-72V to 5V @ 2A)
- LT3758 Demo Circuit - High Efficiency SEPIC Converter (8-72V to 12V @ 2A)
- LT3758 Demo Circuit - High Input Voltage Flyback Controller (48V to 5V @ 2A)
- LT3758 Demo Circuit - High Efficiency SEPIC Converter (18-72V to 24V @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3758
- LT3758A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3758的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论