专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC4366
推荐用于新设计高电压浪涌抑制器
- 产品模型
- 32
概述
- 坚固型浮置拓扑结构
- 宽工作电压范围:9V 至 > 500V
- 可调的输出箝位电压
- 控制 N 沟道 MOSFET
- 可调保护定时器
- 内部 9 秒冷却定时器
- 停机 IQ:< 14μA
- 采用 8 引脚 TSOT 封装和 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
LTC®4366 浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,LTC4366 可在过压瞬变过程中调节输出。在 MOSFET 两端承载过压的情况下,负载可以保持运作状态。在返回线路中布设一个电阻器可隔离 LTC4366,并允许其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和 MOSFET 的额定规格。
一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏 MOSFET,而一个附加的 9 秒定时器则为 MOSFET 提供了冷却周期。停机引脚负责在停机期间将静态电流减小至 14μA 以下。在一个故障发生之后,LTC4366-1 将锁断,而 LTC4366-2 则将执行自动重试操作。
Applications
- 工业、汽车和航空电子浪涌保护
- 高电压 DC 分配
- 28V 汽车系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 5
视频 3
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4366CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366CDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366CDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366HDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366HDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366HDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366HDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366HTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366HTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366HTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366HTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366IDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366IDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366MPDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366MPDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366MPDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366MPDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4366MPTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366MPTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366MPTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4366MPTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 7, 2021 - 21_0074 LTC4366 Datasheet Limit Change |
||
| LTC4366CDDB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366CDDB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366CDDB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366CDDB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366CTS8-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366CTS8-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366CTS8-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366CTS8-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366HDDB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366HDDB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366HDDB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366HDDB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366HTS8-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366HTS8-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366HTS8-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366HTS8-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366IDDB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366IDDB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366IDDB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366IDDB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366ITS8-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366ITS8-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366ITS8-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366ITS8-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366MPDDB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366MPDDB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366MPDDB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366MPDDB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366MPTS8-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366MPTS8-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4366MPTS8-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4366MPTS8-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4366-1
- LTC4366-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4366的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论