MAX7219

量产

串行接口、8位、LED显示驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 10MHz串行接口
  • 独立的LED段控制
  • 译码/非译码位选择
  • 150µA低功耗关断(数据保持)
  • 数字和模拟亮度控制
  • 上电时处于全灭状态
  • 驱动共阴极LED显示器
  • 段驱动器的摆率限制功能有助于降低EMI (MAX7221)
  • SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口(MAX7221)
  • 24引脚DIP和SO封装

MAX7219/MAX7221为紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,用于连接微处理器(µP)与8位7段LED数码管显示器、条形图显示器或64个独立的LED。器件内置BCD B码译码器、多路复用扫描电路、段和位驱动器以及存储每位数字的8x8静态RAM。只需一个外部电阻即可设置所有LED的段电流。MAX7221兼容于SPI™、QSPI™以及MICROWIRE™接口,段驱动器带有摆率限制,以降低EMI。

便利的4线串行接口可以连接所有通用µP。可对每位数字单独寻址和更新,无需重新写入整个显示器。MAX7219/MAX7221还允许用户为每位数字选择B码译码或非译码方式。

器件具有150µA低功耗关断模式、模拟和数字亮度控制、允许用户显示1至8位数字的扫描限制寄存器以及强制点亮所有LED的测试模式。

如需3V工作电压或字段闪烁的应用,请参考MAX6951数据资料。

应用

  • 条形图显示器
  • 工业控制器
  • LED点阵显示器
  • 面板表

MAX7219
串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX7219、MAX7221:典型应用电路
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
LED 驱动器 IC 10
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6953 过期 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6955 量产 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6958 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6959 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES99
MAXREFDES99 参考设计

MAX7219显示驱动器扩展板

特性和优点

特征

  • 灵活的16x16点阵显示
  • mbed.org库
  • Arduino库
  • Arduino规格的平台

竞争优势

  • 便携
  • 紧凑
  • 灵活
  • 高成效
MAXREFDES99
MAX7219显示驱动器扩展板
MAXREFDES99
MAXREFDES99 Reference Design Block Diagram.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7219的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览