MAX17597
量产峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器
结构紧凑、高性价比、高度灵活的隔离/非隔离电源
- 产品模型
- 2
概述
- 峰值电流模式离线式电源(通用交流输入)和电信电源(36V至72V)反激控制器—MAX17595
- 峰值电流模式DC-DC反激控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17596
- 峰值电流模式异步boost PWM控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17597
- 电流模式控制提供优异的瞬态响应
- 启动电流低至22µA
- 100kHz至1MHz可编程开关频率,具有可选同步模式
- 可编程频率抖动,工作于低EMI扩频模式
- 以外部检流电阻调节电流门限
- 快速逐周期峰值电流限制
- 打嗝式短路保护
- 过温保护
- 可编程软启动和斜率补偿
- 输入过压保护
- 节省空间的3mm x 3mm TQFN封装
MAX17595/MAX17596/MAX17597为峰值电流模式控制器系列产品,包含宽输入电压范围反激、boost稳压器设计所需的全部电路。MAX17595提供经过优化的输入门限,理想用于通用输入AC-DC转换器和DC-DC电信电源(36V至72V输入范围)。MAX17596/MAX17597所提供的输入门限针对低压DC-DC应用(4.5V至36V输入范围)而优化。MAX17597提供支持boost转换器设计的所有电路。三个控制器内部均集成了栅极驱动器,用于驱动外部n沟道MOSFET。
MAX17595/MAX17596/MAX17597内部误差放大器带有1%精度的电压基准,无需外部基准,便于设计。开关频率可编程设置在100kHz至1MHz,精度可达8%,可优化选择磁性滤波元件,提供紧凑、高性价比的电源转换方案。对于EMI敏感应用,MAX17595/MAX17596/MAX17597提供集成的可编程频率抖动电路,工作在低EMI扩频模式。
用户可以精确地在所要求的输入电压下启动电源、实现输入过压保护、设置软启动时间。可编程斜率补偿电路有助于改进峰值电流控制环路的稳定性。
打嗝式过流保护和热关断功能大幅降低过流、过温故障条件下的功耗。
应用
- 电池供电应用
- 工业和电信应用
- 通用输入离线AC-DC电源
- 反击式、升压电池充电器DC输入范围广
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17597ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17597ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17597
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17597的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论