MAX14750

量产

电源管理方案

延长可穿戴电子设备的电池寿命

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 延长系统电池使用时间
    • Micro-IQ 250mW升/降压调节器
      • 1.8V至5.5V输入电压
      • 2.5V至5V可编程输出电压
      • 1.1μA静态电流
      • 可编程限流
    • Micro-IQ 200mA降压调节器
      • 1.8V至5.5V输入电压
      • 1.0V至2.0V可编程输出电压
      • 0.9μA静态电流
    • Micro-IQ 100mA LDO
      • 1.71V至5.5V输入电压
      • 0.9V至4.0V可编程输出电压
      • 0.9μA静态电流
      • 可配置作为负载开关
  • 延长产品保存期限
    • 电池密封模式(MAX14720)
      • 120nA电池电流
    • 电源开关导通电阻
      • 250mΩ (最大值) @ 2.7V
      • 500mΩ (最大值) @ 1.8V
    • 电池阻抗检测器
  • 易于实现的系统控制
    • 可配置功率模式和复位行为(MAX14720)
      • 按钮检测,支持超低功耗运输模式
      • 将所有负载从电池断开,将漏泄降低至1μA以下
      • 上电复位(POR)延迟和电压排序
    • 独立使能引脚(MAX14750)
    • 电压监测器多路复用器
    • I2C控制接口
MAX14750
电源管理方案
MAX14750: Typical Application Circuit
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
电池充电器IC 1
MAX14676 量产 可穿戴设备充电管理解决方案
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14750EVKIT

MAX14720/MAX14750评估板

特性和优点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX14750评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX14720/MAX14750电源管理方案;器件包括I2C接口,适合空间受限、电池供电的应用。MAX14720和MAX14750均集成同步buck转换器、升/降压转换器、线性稳压器和电源开关。MAX14750为每项功能提供直接引脚控制,MAX14720包括按钮监测器和排序控制器。关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX14720/MAX14750 IC的数据资料。

评估板已安装MAX14750A,但通过用MAX14720代替MAX14750A (U1),也可用于评估MAX14720。请在定购评估板时索要免费MAX14720样品。

应用

  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴健身设备
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAX32625PICO2

MAX32625、MAX14750、MAX20336 评估板

特性和优点

  • 超紧凑开发平台
    • 体积小巧(0.72 英寸 x 1.52 英寸)
    • 3.3V 和 1.8V 电源
  • MAX32625 微控制器特性
    • 带 FPU 的 96MHz Arm Cortex-M4
    • 512KB 闪存
    • 160KB SRAM
    • 8KB 指令缓存
    • 全速 USB 2.0
    • SPI、I2C、UART、1-Wire® 主控、10 位 ADC 外设
  • MAX14750 PMIC
    • Micro-IQ 3.3V 降压 - 升压稳压器
    • Micro-IQ 1.8V 降压稳压器
    • Micro-IQ 1.2V 线性稳压器
    • 高端负载开关
    • 可通过 I2C 配置
  • 扩展连接
    • 0.1 英寸,2x7 针引导加载程序专用接头
    • 10 引脚 Arm Cortex 调试接头
    • Micro USB 连接器
  • 集成外设
    • RGB 指示灯
    • 用户按钮
  • MAXDAP 编程适配器
    • Cortex 调试电缆上的 DAPLink
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP SWD 调试器
    • USB 虚拟 UART
  • 目标引导加载程序接口
    • USB 转 I2C/SPI/UART/GPIO 桥接器
    • 两个用于目标复位和 MFIO 引脚的 GPIO
    • 配置和编程能力

产品详情

MAX32625PICO2 板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带有 FPU 的 MAX32625 Arm® Cortex®-M4 微控制器快速实现设计。该板通过 0.1 英寸间距、2x7 针接头分出引导加载程序特定的串行接口,以便更轻松地连接到目标板。该板还包括 MAX14750 PMIC,以提供所有必要的电压。10 针 Cortex 调试连接器允许用作 DAPLink 适配器。此外,板上还有一个 RGB 指示灯 LED 和按钮。这为快速概念验证和早期软件开发提供了一个功率优化的灵活平台,以缩短产品上市时间。

MAX32625PICO2 板附带定制的 DAPLink 图像,可提供 USB 大容量存储设备 (MSD) 拖放编程、USB 通信设备类 (CDC) 虚拟串行端口和人机接口设备 (HID) CMSIS-DAP 接口的标准 DAPLink 功能。这允许将电路板连接到另一个目标平台以进行调试。此外,它还可充当 USB 至 I2C/SPI/UART 桥接器,为目标引导加载程序提供所需的接口。微控制器还使用引导加载程序进行编程,允许更新 DAPLink 图像或用您自己的应用程序代码替换它。

eval board
MAX14750EVSYS

MAX14720/MAX14750评估系统

特性和优点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载电池模拟
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 兼容Windows 8®/Windows 10®的图形用户界面(GUI)软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14750评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的电路,用于评估具有I2C功能、适合空间受限的电池供电应用的MAX14720/MAX14750电源管理解决方案。MAX14720和MAX14750都集成了同步降压转换器、降压-升压转换器、线性稳压器和电源开关。MAX14750为每个功能提供单独的引脚使能,而MAX14720包含一个按钮监控器和时序控制器。有关器件工作和特性的详细信息,请参考MAX14720/MAX14750 IC数据手册。

该评估套件标准配置即已安装MAX14750A,但也可用于评估MAX14720,只需将MAX14750A (U1)替换为MAX14720。订购评估套件时,请索取MAX14720的免费样片。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴健身设备
  • 可穿戴医疗设备

MAX14750EVKIT
MAX14720/MAX14750评估板
MAX32625PICO2
MAX32625、MAX14750、MAX20336 评估板
MAX32625PICO2 Board Photo Angle View MAX32625PICO2 Board Photo Top View MAX32625PICO2 Board Photo Bottom View
MAX14750EVSYS
MAX14720/MAX14750评估系统
MAX14750EVSYS: Board Photo title=

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14750的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览