概览
优势和特点
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- I2C串行接口
产品详情
MAX14750评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX14720/MAX14750电源管理方案;器件包括I2C接口,适合空间受限、电池供电的应用。MAX14720和MAX14750均集成同步buck转换器、升/降压转换器、线性稳压器和电源开关。MAX14750为每项功能提供直接引脚控制,MAX14720包括按钮监测器和排序控制器。关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX14720/MAX14750 IC的数据资料。
评估板已安装MAX14750A,但通过用MAX14720代替MAX14750A (U1),也可用于评估MAX14720。请在定购评估板时索要免费MAX14720样品。
应用
- 便携式医疗设备
- 可穿戴健身设备
- 可穿戴医疗设备