概览
优势和特点
- 超紧凑开发平台
- 体积小巧(0.72 英寸 x 1.52 英寸)
- 3.3V 和 1.8V 电源
- MAX32625 微控制器特性
- 带 FPU 的 96MHz Arm Cortex-M4
- 512KB 闪存
- 160KB SRAM
- 8KB 指令缓存
- 全速 USB 2.0
- SPI、I2C、UART、1-Wire® 主控、10 位 ADC 外设
- MAX14750 PMIC
- Micro-IQ 3.3V 降压 - 升压稳压器
- Micro-IQ 1.8V 降压稳压器
- Micro-IQ 1.2V 线性稳压器
- 高端负载开关
- 可通过 I2C 配置
- 扩展连接
- 0.1 英寸,2x7 针引导加载程序专用接头
- 10 引脚 Arm Cortex 调试接头
- Micro USB 连接器
- 集成外设
- RGB 指示灯
- 用户按钮
- MAXDAP 编程适配器
- Cortex 调试电缆上的 DAPLink
- 拖放式编程
- CMSIS-DAP SWD 调试器
- USB 虚拟 UART
- 目标引导加载程序接口
- USB 转 I2C/SPI/UART/GPIO 桥接器
- 两个用于目标复位和 MFIO 引脚的 GPIO
- 配置和编程能力
产品详情
MAX32625PICO2 板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带有 FPU 的 MAX32625 Arm® Cortex®-M4 微控制器快速实现设计。该板通过 0.1 英寸间距、2x7 针接头分出引导加载程序特定的串行接口,以便更轻松地连接到目标板。该板还包括 MAX14750 PMIC,以提供所有必要的电压。10 针 Cortex 调试连接器允许用作 DAPLink 适配器。此外,板上还有一个 RGB 指示灯 LED 和按钮。这为快速概念验证和早期软件开发提供了一个功率优化的灵活平台,以缩短产品上市时间。
MAX32625PICO2 板附带定制的 DAPLink 图像,可提供 USB 大容量存储设备 (MSD) 拖放编程、USB 通信设备类 (CDC) 虚拟串行端口和人机接口设备 (HID) CMSIS-DAP 接口的标准 DAPLink 功能。这允许将电路板连接到另一个目标平台以进行调试。此外,它还可充当 USB 至 I2C/SPI/UART 桥接器,为目标引导加载程序提供所需的接口。微控制器还使用引导加载程序进行编程,允许更新 DAPLink 图像或用您自己的应用程序代码替换它。
文档
-
MAX32625PICO2: Evaluation Kit for MAX32625, MAX14750, MAX20336 (Rev. 0)2025/4/15PDF2 M