MAX20336

量产

超小尺寸、低RON、超摆幅、DPST模拟开关

业界最小的DPST可切换±5.5V信号,采用低至1.6V的VCC单电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无失真连接超摆幅信号
    • 支持负电压音频、视频信号
    • -5.5V至+5.5V模拟信号范围,独立于VCCEN
    • 0.19Ω(典型值)导通电阻
    • +1.6V至+5.5V单电源供电
    • -114dB(典型值)总谐波失真+ 噪声
    • 0.0001Ω(典型值)导通电阻平坦度
  • 低电源电流:65μA(典型值) @ 1.6V
    • 可由GPIO供电
    • VCCEN未加电时为高阻模式
  • COM_、NO_具有ESD保护
    • ±30kV人体模式
    • ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 设计灵活
    • 6焊球、WLP封装(1.308mm x 0.828mm)
    • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX20336
超小尺寸、低RON、超摆幅、DPST模拟开关
MAX2033610107.png
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
  • MAX20336

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX32625PICO2

MAX32625、MAX14750、MAX20336 评估板

特性和优点

  • 超紧凑开发平台
    • 体积小巧(0.72 英寸 x 1.52 英寸)
    • 3.3V 和 1.8V 电源
  • MAX32625 微控制器特性
    • 带 FPU 的 96MHz Arm Cortex-M4
    • 512KB 闪存
    • 160KB SRAM
    • 8KB 指令缓存
    • 全速 USB 2.0
    • SPI、I2C、UART、1-Wire® 主控、10 位 ADC 外设
  • MAX14750 PMIC
    • Micro-IQ 3.3V 降压 - 升压稳压器
    • Micro-IQ 1.8V 降压稳压器
    • Micro-IQ 1.2V 线性稳压器
    • 高端负载开关
    • 可通过 I2C 配置
  • 扩展连接
    • 0.1 英寸,2x7 针引导加载程序专用接头
    • 10 引脚 Arm Cortex 调试接头
    • Micro USB 连接器
  • 集成外设
    • RGB 指示灯
    • 用户按钮
  • MAXDAP 编程适配器
    • Cortex 调试电缆上的 DAPLink
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP SWD 调试器
    • USB 虚拟 UART
  • 目标引导加载程序接口
    • USB 转 I2C/SPI/UART/GPIO 桥接器
    • 两个用于目标复位和 MFIO 引脚的 GPIO
    • 配置和编程能力

产品详情

MAX32625PICO2 板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带有 FPU 的 MAX32625 Arm® Cortex®-M4 微控制器快速实现设计。该板通过 0.1 英寸间距、2x7 针接头分出引导加载程序特定的串行接口,以便更轻松地连接到目标板。该板还包括 MAX14750 PMIC,以提供所有必要的电压。10 针 Cortex 调试连接器允许用作 DAPLink 适配器。此外,板上还有一个 RGB 指示灯 LED 和按钮。这为快速概念验证和早期软件开发提供了一个功率优化的灵活平台,以缩短产品上市时间。

MAX32625PICO2 板附带定制的 DAPLink 图像,可提供 USB 大容量存储设备 (MSD) 拖放编程、USB 通信设备类 (CDC) 虚拟串行端口和人机接口设备 (HID) CMSIS-DAP 接口的标准 DAPLink 功能。这允许将电路板连接到另一个目标平台以进行调试。此外,它还可充当 USB 至 I2C/SPI/UART 桥接器,为目标引导加载程序提供所需的接口。微控制器还使用引导加载程序进行编程,允许更新 DAPLink 图像或用您自己的应用程序代码替换它。

eval board
MAX32625PICO2

MAX32625、MAX14750、MAX20336 评估板

特性和优点

  • 超紧凑开发平台
    • 体积小巧(0.72 英寸 x 1.52 英寸)
    • 3.3V 和 1.8V 电源
  • MAX32625 微控制器特性
    • 带 FPU 的 96MHz Arm Cortex-M4
    • 512KB 闪存
    • 160KB SRAM
    • 8KB 指令缓存
    • 全速 USB 2.0
    • SPI、I2C、UART、1-Wire® 主控、10 位 ADC 外设
  • MAX14750 PMIC
    • Micro-IQ 3.3V 降压 - 升压稳压器
    • Micro-IQ 1.8V 降压稳压器
    • Micro-IQ 1.2V 线性稳压器
    • 高端负载开关
    • 可通过 I2C 配置
  • 扩展连接
    • 0.1 英寸,2x7 针引导加载程序专用接头
    • 10 引脚 Arm Cortex 调试接头
    • Micro USB 连接器
  • 集成外设
    • RGB 指示灯
    • 用户按钮
  • MAXDAP 编程适配器
    • Cortex 调试电缆上的 DAPLink
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP SWD 调试器
    • USB 虚拟 UART
  • 目标引导加载程序接口
    • USB 转 I2C/SPI/UART/GPIO 桥接器
    • 两个用于目标复位和 MFIO 引脚的 GPIO
    • 配置和编程能力

产品详情

MAX32625PICO2 板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带有 FPU 的 MAX32625 Arm® Cortex®-M4 微控制器快速实现设计。该板通过 0.1 英寸间距、2x7 针接头分出引导加载程序特定的串行接口,以便更轻松地连接到目标板。该板还包括 MAX14750 PMIC,以提供所有必要的电压。10 针 Cortex 调试连接器允许用作 DAPLink 适配器。此外,板上还有一个 RGB 指示灯 LED 和按钮。这为快速概念验证和早期软件开发提供了一个功率优化的灵活平台,以缩短产品上市时间。

MAX32625PICO2 板附带定制的 DAPLink 图像,可提供 USB 大容量存储设备 (MSD) 拖放编程、USB 通信设备类 (CDC) 虚拟串行端口和人机接口设备 (HID) CMSIS-DAP 接口的标准 DAPLink 功能。这允许将电路板连接到另一个目标平台以进行调试。此外,它还可充当 USB 至 I2C/SPI/UART 桥接器,为目标引导加载程序提供所需的接口。微控制器还使用引导加载程序进行编程,允许更新 DAPLink 图像或用您自己的应用程序代码替换它。

MAX20336EVKIT

MAX20336 评估套件

特性和优点

  • USB电源选项
  • SMA连接,方便测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20336评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20336超摆幅DPST模拟开关。评估套件已安装MAX20336ENT+。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式音频/视频设备
  • 便携式导航设备
  • 平板电脑

MAX20337EVKIT

MAX20337评估套件

特性和优点

  • USB电源选项
  • SMA和3.5mm音频插孔连接器
    • 通过SMA连接器直接评估交流特性
    • 使用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20337评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX20337超摆幅SPDT模拟开关。该评估套件已安装MAX20337ENT+。

该评估套件用于通过音频插孔输入和输出以及用于交流特性的SMA连接器来评估模拟开关。评估套件的输入电源由Micro-USB、type-B连接器或外部电源提供。

 

应用

  • 手机
  • 便携式音频/视频设备
  • 便携式导航设备
  • 平板电脑

MAX32625PICO2
MAX32625、MAX14750、MAX20336 评估板
MAX32625PICO2 Board Photo Angle View MAX32625PICO2 Board Photo Top View MAX32625PICO2 Board Photo Bottom View
MAX32625PICO2
MAX32625、MAX14750、MAX20336 评估板
MAX32625PICO2 Board Photo Angle View MAX32625PICO2 Board Photo Top View MAX32625PICO2 Board Photo Bottom View
MAX20336EVKIT
MAX20336 评估套件
MAX20337EVKIT
MAX20337评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20336的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览