LTM4661

推荐用于新设计

15V、4A 升压型 μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 占板面积 <1cm2 (单面 PCB) 或 0.5cm2 (双面 PCB) 的完整解决方案
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,在启动之后低至 0.7V
  • 输出电压范围:2.5V 至 15V
  • 4A 开关电流
  • 双相操作
  • 在整个负载、电压和温度范围内提供 ±3% 的最大总 DC 输出电压调节误差
  • 在停机模式中输出断接
  • 浪涌电流限制
  • 外部频率同步
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出过压和过热保护
  • 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装

LTM4661
15V、4A 升压型 μModule 稳压器
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
热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4661

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4661
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2569A

LTM4661EY Demo Board | 1.8V-5.5V Input, Synchronous Step-Up μModule Regulator

产品详情

Demonstration circuit 2569A is ultrathin step-up μModule regulator featuring the LTM4661. The DC2569A operates over 1.8V to 5.5V input and it generates 12V, 1A output from 5V input. Also, the LTM4661 has precision voltage reference, which can generate output voltage with 3% tolerance over the full operating conditions. The 1MHz switching frequency operation results in small and efficient circuit. The converter operates with only one phase in burst mode and achieves over 90% efficiency with 100mA load. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

DC2569A
LTM4661EY Demo Board | 1.8V-5.5V Input, Synchronous Step-Up μModule Regulator
DC2569A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4661的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览