LTC7800

推荐用于新设计

低 IQ、60V、高频同步降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
  • 低工作 IQ:50μA
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 可锁相频率 (320kHz 至 2.25MHz)
  • 可编程固定频率 (320kHz 至 2.25MHz)
  • 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 可选的电流限值
  • 非常低压差操作:98% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:< 14μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 来给栅极驱动器供电
  • 在启动期间无电流折返
  • 小外形 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装
LTC7800
低 IQ、60V、高频同步降压型控制器
High Efficiency 3.3V 2.1MHz Step-Down Regulator Efficiency and Power Loss vs Output Current Package Image 1
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
热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7800

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7800
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2736A

LTC7800EUDC演示板 | 带GaN晶体管的高频率同步降压转换器

产品详情

演示电路2736A是一款单路输出高压非隔离式同步降压转换器,可驱动所有GaN晶体管功率级。该电路内置LTC7800,一款低静态电流高频率(320kHz至2.25MHz的可编程固定频率)同步降压DC/DC控制器,采用小型3mm × 4mm QFN封装。

此DC2736A的输入电压范围为30V至55V,同时LTC7800的工作电压最高可达60V。该演示板可产生12V输出电压以及高达20A的输出电流,并配置检测电阻用于检测电流。通过模式选择器,DC2736A可在轻载下在强制连续、脉冲跳跃或突发工作模式(Burst Mode®)下工作。

LTC7800集成了两个5V栅极驱动器,20ns死区时间适合GaN晶体管或逻辑电平MOSFET以便使效率较大化。LTC7800的EXTVCC引脚可接入开关稳压器的输出或其他可用电源进行供电,从而降低功耗并提高效率。请参阅LTC7800数据手册,以获取有关器件操作和应用信息的完整说明。

eval board
DC2786A

LTC7800 演示板 | 8 ≥ VIN ≥ 40V,VOUT = 3.3V @ 10A

产品详情

演示电路2786A是一款单输出高电压非隔离式同步降压转换器,可驱动全N沟道MOSFET功率级。它内置LTC7800,这是一款低静态电流高频(可编程固定频率,从320 kHz到2.25 MHz)同步降压型DC/DC控制器,采用小型3 mm x 4 mm QFN封装。

DC2786A在8 V至40 V的输入电压范围内工作,LTC7800可在高达60 V的下工作。该演示板可产生3.3 V输出电压以及高达10 A的输出电流,并配置检测电阻用于检测电流。模式选择器允许DC2786A在轻载期间以强制连续模式、pulse-skipping模式或Burst Mode®模式工作。

LTC7800集成两个5 V栅极驱动器,具有20 ns的死区时间,这有助于GaN晶体管或逻辑级MOSFET实现更高效率。EXTVCC引脚允许LTC7800通过开关稳压器的输出或其他可用电源供电,从而降低了功耗并提高了效率。请参阅LTC7800数据手册,以获取有关器件操作和应用信息的完整说明。

DC2736A
LTC7800EUDC演示板 | 带GaN晶体管的高频率同步降压转换器
DC2736A Evaluation Board DC2736A Evaluation Board - Top View DC2736A Evaluation Board - Bottom View
DC2786A
LTC7800 演示板 | 8 ≥ VIN ≥ 40V,VOUT = 3.3V @ 10A
DC2786A Evaluation Board DC2786A Evaluation Board - Bottom View DC2786A Evaluation Board - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览