概览
产品详情
演示电路2786A是一款单输出高电压非隔离式同步降压转换器,可驱动全N沟道MOSFET功率级。它内置LTC7800,这是一款低静态电流高频(可编程固定频率,从320 kHz到2.25 MHz)同步降压型DC/DC控制器,采用小型3 mm x 4 mm QFN封装。
DC2786A在8 V至40 V的输入电压范围内工作,LTC7800可在高达60 V的下工作。该演示板可产生3.3 V输出电压以及高达10 A的输出电流,并配置检测电阻用于检测电流。模式选择器允许DC2786A在轻载期间以强制连续模式、pulse-skipping模式或Burst Mode®模式工作。
LTC7800集成两个5 V栅极驱动器,具有20 ns的死区时间,这有助于GaN晶体管或逻辑级MOSFET实现更高效率。EXTVCC引脚允许LTC7800通过开关稳压器的输出或其他可用电源供电,从而降低了功耗并提高了效率。请参阅LTC7800数据手册,以获取有关器件操作和应用信息的完整说明。
相关产品
文档
-
DC2786A Schematic2019/9/16PDF309K
-
DC2786A Demo Manual (Rev. 0)2020/5/21PDF1 M
-
DC2786A Design Files2019/9/16ZIP2M