LTC4359

推荐用于新设计

具反向输入保护功能的理想二极管控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通过取代功率肖特基二极管降低了功率耗散
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 反向输入保护至 –40V
  • 9μA 的低停机电流
  • 150μA 的低工作电流
  • 无振荡的平滑切换
  • 控制单个或背对背的 N 沟道 MOSFET
  • 采用 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装

LTC4359
具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC4359 Application Circuit LTC4359 Pin Configuration LTC4359 Pin Configuration LTC4359 Pin Configuration LTC4359 Performance Graph
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
保护开关和控制器 2
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4359
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1676A

LTC4359DCB Demoboard: 28V, 20A Ideal Diode and Switch with Reverse Input Protection

产品详情

DC1676A: Demo Board for LTC4359 Ideal Diode Controller with Reverse Input Protection.


 


eval board
DC1502A

LTC4359DCB Demo Board | 12V, 20A Ideal Diode with Reverse Input Protection

产品详情

DC1502A: Demo Board for the LTC4359 Ideal Diode Controller with Reverse Input Protection.

DC1676A
LTC4359DCB Demoboard: 28V, 20A Ideal Diode and Switch with Reverse Input Protection
DC1676A Demo Board DC1676A Demo Board DC1676A Demo Board DC1676A Demo Board DC1676A - Schematic
DC1502A
LTC4359DCB Demo Board | 12V, 20A Ideal Diode with Reverse Input Protection
DC1502A Demo Board DC1502A Demo Board DC1502A Demo Board DC1502A Demo Board DC1502A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4359的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览