LTC3890-3

推荐用于新设计

60V、低 IQ、双通道、两相、同步降压型 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
  • 低工作 IQ:50μA (一个通道接通)
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 异相控制器降低了输入电容和电源所引起的噪声
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 电源良好输出电压监视器
  • 低停机电流 IQ:<14μA
  • 内部 LDO 采用 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动器供电
  • 窄体 SSOP 封装
LTC3890-3
60V、低 IQ、双通道、两相、同步降压型 DC/DC 控制器
High Efficiency Dual 8.5V/3.3V Output Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3890
  • LTC3890-1
  • LTC3890-2
  • LTC3890-3

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3890
  • LTC3890-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2299A-A

LTC3890EGN-3 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 2299A is a high input voltage, high efficiency synchronous dual output buck converter featuring the LTC3890EGN. The DC2299A has a wide input voltage range of 6V to 60V. The output voltages are set to 5V and 12V, however, the output voltage can go as high as 24V, with certain modifications. This demo board is capable of delivering up to 8A from the 5V output and up to 5A from the 12V output.

DC2299A-A
LTC3890EGN-3 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A
DC2299A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3890-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览