LTC3729

量产

550kHz、多相、高效率、同步降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V 运作
  • 降低了所需的输入电容以及由电源所引起的噪声
  • ±1% 输出电压准确度
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 真正的远端采样差分放大器
  • PolyPhase® 从两相扩展至 12 相
  • 缩减了电感器的尺寸和数值
  • 电流模式控制确保了均流
  • 1.1MHz 有效开关频率 (两相)
  • OPTI-LOOP® 补偿减小了输出电容 COUT
  • 电源良好输出电压指示器
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和停机定时器
  • 过压软闭锁消除了讨厌的跳变现象
  • 采用 5mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 SSOP 封装
LTC3729
550kHz、多相、高效率、同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3729
  • LTC3729L-6
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC509B

LTC3729EUH演示板 | 5V至 14VIN, 2.5V (25A VOUT)

产品详情

演示电路509是一款单路输出降压转换器,内置LTC3729EUH。LTC3729EUH是一款具有250kHz至550kHz频率范围的双相控制器,采用32引脚5mm × 5mm QFN封装。QFN封装具有焊接到PCB的裸露底部焊盘,并提供具有低热阻的LTC3729EUH。DC509的输入电压范围是5V至14V,输出电压是2.5V且具有25A的负载额定值。

DC509B
LTC3729EUH演示板 | 5V至 14VIN, 2.5V (25A VOUT)
DC509B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览