LTC3720
量产单相 VRM8.5 电流模式降压型控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 5 位可编程输出电压:1.05V 至 1.825V (VRM8.5)
- 无需检测电阻器
- 2% 至 87% 的占空比 (在 200kHz)
- tON(MIN) ≤ 100ns
- 支持有源电压定位
- 真正的电流模式控制
- 可在采用陶瓷输出电容器 COUT 时保持稳定
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 电源良好输出电压监视器
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V
- ±1% 0.8V 基准
- 可调的电流限制
- 可调的开关频率
- 强制连续控制引脚
- 可编程软启动
- 输出过压保护
- 任选的短路停机定时器
- 微功率停机模式:IQ < 30μA
- 采用 28 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®3720 是一款用于 CPU 电源的同步降压型开关稳压控制器。利用一个 5 位代码 (Intel VRM8.5 VID 规格) 来选择一个介于 1.05V 和 1.825V 之间的输出电压。该控制器采用一种谷值电流控制架构以提供非常低的占空比,而无需使用一个检测电阻器。工作频率利用一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 及 VOUT 中的变化进行补偿。
不连续模式操作在轻负载条件下实现了高效率运作。一个强制连续控制引脚降低了噪声及 RF 干扰,并能通过在主输出处于轻负载状态时停用不连续模式操作来对副端绕组调节给予帮助。
故障保护由内部折返电流限制、一个输出过压比较器和任选的短路停机定时器提供。针对电源排序的软启动能力通过采用一个外部定时电容器来实现。另外,稳压器电流限制水平也可由用户设置。宽电源范围允许器件在 4V 至 36V 的输入电压范围内运作。
Applications
- 用于奔腾处理器 (Pentium® Processors) 的电源
- 笔记本电脑和服务器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3720EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3720EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3720EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3720EGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3720
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3720的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论