LTC3675
量产7 通道、可配置高功率 PMIC
- 产品模型
- 4
概述
- 4 个单片式、同步降压型 DC/DC (1A / 1A / 500mA / 500mA)
- 可以把降压型 DC/DC 并联起来,以与单个电感器一道提供高达 2x 电流
- 独立的 1A 升压和 1A 降压-升压型 DC/DC
- 两串 I2C 控制型 40V LED 驱动器
- 可通过 I2C 来设置所有 DC/DC 输出电压、操作模式和开关节点转换速率
- DC/DC、LED 驱动器、故障状态的 I2C 回读
- I2C 从地址选项: LTC3675 = 0001001X, LTC3675-1 = 0110100X
- 可屏蔽的中断以用于报告 DC/DC、VIN 和芯片温度故障
- 按钮 ON / OFF / 复位
- 始终保持接通的 25mA LDO
- 低静态电流:16μA (所有的 DC/DC 均关断)
- 4mm x 7mm x 0.75mm 44 引脚 QFN 封装
LTC®3675 / LTC3675-1 是一款数字可编程、高效率、多输出电源和两串 LED 驱动器 IC,专为高功率单节锂离子 / 锂聚合物电池应用而优化。DC/DC 包括 4 个同步降压型转换器 (1A / 1A / 500mA / 500mA)、1 个同步升压型 DC/DC (1A) 和 1 个降压-升压型 DC/DC (1A),均由一个 2.7V 至 5.5V 输入来供电。40V LED 驱动器能够调节流过两串 LED (每串各含多达 10 个 LED) 的高达 25mA 的电流。LED 驱动器也可被配置成一个通用的高电压升压型转换器。
DC/DC 使能、输出电压、开关转换速率和操作模式均可通过 I2C 单独设置,或利用简单的 I/O 和上电默认在单一模式中使用。降压型 DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流。LED 使能、60dB 亮度控制和灰度增减采用 I2C 来设置。低 VIN 和高芯片温度的警报级别也可以通过 I2C 进行设置,并利用一个可屏蔽的中断输出来监视 DC/DC 和系统故障。
按钮 ON / OFF / 复位控制和一个上电复位输出提供了灵活性及可靠的上电排序。LTC3675 / LTC3675-1 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、耐热性能增强型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装。
Applications
- 高功率 (5W 至 10W) 单节锂离子 / 锂聚合物电池应用
- 便携式工业应用、手持式终端、便携式仪器
- 多输出低电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3675EUFF#PBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3675EUFF#TRPBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3675EUFF-1#PBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3675EUFF-1#TRPBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3675的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论