概览
产品详情
演示电路1607是一款多输出电源,带按钮控制器和双串LED驱动器,内置LTC3675。LTC3675采用2.7V至5.5V输入电压,具有四个同步降压稳压器(1A × 2、0.5A × 2)、一个降压-升压稳压器(1A)、一个升压稳压器(1A电源开关),以及一个始终导通LDO稳压器。可将这些降压稳压器组合在一起,通过单个电感构成更高功率的降压稳压器。
LED升压驱动器可以驱动两串多达10个LED(每串电流高达25mA)、两串5个LED(每串电流高达50mA),或配置为固定高压升压稳压器。
相关产品
文档
-
DC1607A - Schematic2012/5/2PDF81K
-
DC1607A - Demo Manual2010/10/25PDF2M
-
DC1607A - Design Files2010/10/25ZIP1M