LTC3417
量产双通道同步、1.4A/800mA 4MHz降压型DC/DC稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 高效率:达 95%
- 1.4A/800mA 保证最小输出电流
- 无需肖特基二极管
- 可编程工作频率:1.5MHz 或可调 (0.6MHz 至 4MHz)
- 低 RDS(ON) 内部开关
- 短路保护
- VIN:2.25V 至 5.5V
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 睡眠模式中的静态电流为 125μA
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 低压差操作:100% 占空比
- 电源良好输出
- 相位引脚负责选择第二个通道相关系 (对于第一个通道的相位)
- 内部软起动和单独的 RUN 引脚控制
- 采用小外形耐热增强型 (5mm x 3mm) DFN 和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3417是一款双通道、恒定频率、同步降压型DC/DC转换器。该器件面向中等功率应用,工作输入电压范围为2.25V至5.5V,并具有恒定可编程开关频率,因而允许采用小型、低成本的电容以及高度≤2mm的电感。每个输出电压可在0.8V至5V的范围内进行调节。内部同步低RDS(ON)电源开关可提供高效率,无需使用外部肖特基二极管。
用户可选模式输入使得用户能够在纹波电压与低功率效率之间进行权衡。突发模式(Burst Mode®)操作可在轻负载条件下提供高效率,而脉冲跳跃模式则能够在轻负载条件下实现低纹波噪声。相位模式引脚可使第二通道与通道1同相或180°反相。错相工作在VIN上产生了较低的RMS电流,因此输入电容上的RMS降额较低。
为了进一步延长电池的使用寿命,P沟道MOSFET在压降条件下(100%占空比)连续导通,两个通道吸收的总静态电流仅为100µA。在关断模式下,该器件的电流消耗<1μA。
应用
- PDA/掌上型个人电脑
- 数码相机
- 蜂窝电话
- PC卡
- 无线和DSL调制解调器
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
| LTC3417EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3417EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3417EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3417EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3417EDHC#PBF | 量产 | |
| LTC3417EDHC#TRPBF | 量产 | |
| LTC3417EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3417EFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3417EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3417EFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 1 | ||
| LTC4365 | 推荐用于新设计 | 欠压、过压和电源反向保护控制器 |
| 监控电路和复位器IC 1 | ||
| LTC2935 | 量产 | 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器 |
| 温度传感器 1 | ||
| LTC2991 | 推荐用于新设计 | 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC3417A-2 | 量产 | 双通道同步、1.5A/1A 4MHz降压型DC/DC稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3417
- LTC3417A
- LTC3417A-1
- LTC3417A-2
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3417
- LTC3417A
- LTC3417A-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3417的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论