eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC3407

推荐用于新设计

双通道同步、600mA、1.5MHz降压型DC/DC稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 96%
  • 非常低的静态电流:仅 40uA
  • 1.5MHz 恒定频率操作
  • 高开关电流:每个通道为 1A
  • 无需肖特基二极管
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
  • 卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 短路保护
  • 低压降操作:100% 占空比
  • 超低停机电流:IQ < 1uA
  • 输出电压从 5V 至 0.6V
  • 上电复位输出
  • 可进行外部同步的振荡器
  • 小外形的热特性增强型 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3407
双通道同步、600mA、1.5MHz降压型DC/DC稳压器
Figure 1. 2.5V/1.8V at 600mA Step-Down Regulators LTC3407 Effi ciency Curve Product Package 1 Product Package 2
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
LTC3407A 最后购买期限 双输出同步 600mA、1.5MHz 降压型 DC/DC 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3407
  • LTC3407-2
  • LTC3407-3
  • LTC3407-4
  • LTC3407A
  • LTC3407A-2

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3407
  • LTC3407-2
  • LTC3407-3
  • LTC3407-4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC568A

LTC3407EMSE演示板 | (MSOP) VIN = 2.5V to 5.5V,VOUT1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V (600mA)

产品详情

演示电路568是一款内置LTC3407的双通道同步、600mA、1.5MHz降压DC/DC稳压器,采用MSOP-10裸露焊盘封装。DC568具有2.5V至5.5V的输入电压范围,任一输出都能够提供高达600mA的输出电流。在突发工作模式(Burst Mode®)下,LTC3407只需40uA的静态电流;在脉冲跳跃模式下,LTC3407在轻负载电流下提供较低的输出纹波电压。DC568可在任一通道上提供高达96%的效率,在关断模式下电流低至1uA。

eval board
DC701A

LTC3407EDD演示板 | (DFN) VIN = 2.5V 至 5.5V, VOUT1 = 1.2V / 1.5V/1.8V (600mA), VOUT2 = 2.5V (600mA)

产品详情

演示电路701是一款内置LTC3407的双通道同步、600mA、1.5MHz降压DC/DC稳压器,采用3x3 DFN-10封装。DC701具有2.5V至5.5V的输入电压范围,任一输出都能够提供高达600mA的输出电流。在Burst Mode®工作模式下,LTC3407只需40uA的静态电流;在脉冲跳跃模式下,LTC3407在轻负载电流下提供较低的输出纹波电压。DC701可在任一通道上提供高达96%的效率,在关断模式下电流低至1uA。

DC568A
LTC3407EMSE演示板 | (MSOP) VIN = 2.5V to 5.5V,VOUT1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V (600mA)
DC568A - Schematic
DC701A
LTC3407EDD演示板 | (DFN) VIN = 2.5V 至 5.5V, VOUT1 = 1.2V / 1.5V/1.8V (600mA), VOUT2 = 2.5V (600mA)
DC701A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3407的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览