LTC3374A

推荐用于新设计

高准确度、8 通道、可并联 1A 降压型 DC/DC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8 通道 1A 独立降压型 DC/DC
  • 可利用单个电感器针对高达 4A 的输出电流进行主 从配置
  • 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
  • 所有的 DC/DC 都具有 0.8V 至 VIN 的输出范围
  • ±1% VFB 准确度,对于 Buck 1 (1A 至 4A)
  • ±1% 电源良好 (PGOOD) 准确度
  • 用于自主型排序的精准使能引脚门限
  • 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)
  • 芯片温度监视器输出
  • 耐热性能增强型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装
  • 引脚与 LTC3374 相兼容
  • 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LTC3374A
高准确度、8 通道、可并联 1A 降压型 DC/DC
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3374
  • LTC3374A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2440A

LTC3374AEUHF演示板 | 高精度8通道可并联1A同步降压;2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT1 - VOUT8 = 1V至3.3V (1A)

产品详情

演示电路2440A是一款内置LTC3374A的8路输出电源,与LTC3374相比,效率和精度更高。LTC3374A集成了八个1A同步降压稳压器,每个具有独立的VIN电源,提供2.25V至5.5V的电源电压范围(最低的VCC电源电压为2.7V)。LTC3374A的输入范围非常适合单节锂离子/聚合物电池应用。可将多达四个降压稳压器并联在一起,通过单个电感形成更高功率的降压稳压器。


 


DC2440A
LTC3374AEUHF演示板 | 高精度8通道可并联1A同步降压;2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT1 - VOUT8 = 1V至3.3V (1A)
DC2440A - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3374A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览