LTC3129-1

推荐用于新设计

具 1.3μA 静态电流的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可调节高于、低于或等于 VIN 的 VOUT
  • 宽 VIN 范围:2.42V 至 15V、启动后 (自举) 为 1.92V 至 15V
  • 具有 8 种用户可选设定值的固定输出电压:2.5V 至 15V
  • 在降压模式中可提供 200mA 的输出电流
  • 单个电感器
  • 1.3μA 静态电流
  • 可编程最大功率点控制
  • 1.2MHz 超低噪声 PWM
  • 电流模式控制
  • 引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 效率高达 95%
  • 准确的 RUN 引脚门限
  • 电源良好指示器
  • 10nA 停机电流
  • 耐热性能增强型 3mm x 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装

LTC3129-1
具 1.3μA 静态电流的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
Efficiency and Power Loss vs Load Product Package 1 Product Package 2
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
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1923A

LTC3129-1 Demo Board | 2.42V to 15V Input, 5VOUT at 200mA

产品详情

Demonstration circuit 1923A features the LTC3129-1, a high efficiency 200mA output buck-boost DC/DC converter with a wide VIN and VOUT range. The DC1923A operates with a 2.42V to 15V input voltage range, and has been designed with the output voltage set to 5V. The demo board can be programmed to any of eight voltage settings (2.5V, 3.3V, 4.1V, 5V, 6.9V, 8.2V, 12V, 15V) by using jumpers.


 


DC1923A
LTC3129-1 Demo Board | 2.42V to 15V Input, 5VOUT at 200mA
DC1923A Demo Board DC1923A Demo Board DC1923A Demo Board DC1923A Demo Board DC1923A - Schematic

参考电路

Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4170-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)
CN0608 参考设计

Precision Weigh Scale Design Using the AD4170-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD4170-4
  • On-board 2.5 V ADR4525 and LTC6655 references
  • SMB connectors for AC/DC inputs
  • ADXL10002 on-board vibration sensor
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., SDP (EVALSDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time domain and frequency domain)
  • Compatible interface with ACE, IIO Scope, Python, and MATLAB
CN0608
Precision Weigh Scale Design Using the AD4170-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA
Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4170-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)
EVAL-AD4170-4 Board Photo Angle View
EVAL-AD4170-4 Board Photo Bottom View
EVAL-AD4170-4 Board Photo Top View
CN0600
Weigh Scale Design Using the AD4190-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA
Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4190-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)
CN0601
Precision Weigh Scale Design Using a 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA and AC Excitation
Figure 1. Weigh Scale (AC Excitation)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3129-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览