eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC1871

量产

宽输入范围、No RSENSE™ 电流模式升压、反激和 SEPIC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率,无需检测电阻 (No RSENSE)
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
  • 电流模式控制提供了优越的瞬态响应
  • 高最大占空比 (典型值为 92%)
  • 具有 100mV 迟滞的 ±2% RUN 引脚门限
  • ±1% 内部电压基准
  • 微功率停机模式:IQ = 10µA
  • 利用一个外部电阻实现可设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
  • 可与一个外部时钟同步至 1.3 x fOSC
  • 用户控制的脉冲跳跃或突发方式 (Burst Mode®) 操作
  • 内部 5.2V 低压降稳压器
  • 输出过压保护
  • 可利用一个检测电阻进行操作以适合高输出电压应用
  • 采用了小型 10 引脚 MSOP 封装
LTC1871
宽输入范围、No RSENSE™ 电流模式升压、反激和 SEPIC 控制器
High Effi ciency 3.3V Input, 5V Output Boost Converter (Bootstrapped) Efficiency of Figure 1 Product Package 1
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
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1871
  • LTC1871-1
  • LTC1871-7
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC414B

LTC1871EMS | 升压控制器,3V ≤ VIN ≤ 5V,VOUT = 5V(7A)

产品详情

演示电路DC414是一款升压DC-DC转换器,内置LTC1871。该电路能够通过3.3V输入电源提供5V(7A,10A峰值)输出电压。根据轻载条件下的两种工作模式,提供外部频率同步:突发(Burst mode™)工作模式以降低开关损耗并维持高工作频率,和连续模式以便在低静态电流下提供恒定的工作频率。LTC1871是一款No RSENSE™电流模式升压控制器。无需电流检测电阻,可使演示电路效率高达95%。LTC1871的工作频率可达1MHz,允许使用小型电感和电容。LTC1871具有10μA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。应用包括电信电源、蜂窝电话、PDA和便携式电子设备。


 

eval board
DC415A

LTC1871EMS | 高效率SEPIC转换器,5V-15V输入,12VOUT (2A)

产品详情

演示电路415是一款SEPIC(升压或降压)DC/DC转换器,内置LTC1871控制器。该电路能够通过5V至15V的输入电压提供12V 输出电压和2A电流。提供外部频率同步,在轻负载条件下支持两种工作模式:Burst Mode®工作模式降低了开关损耗并保持高运行效率;连续模式可提供恒定工作频率和低静态电流。


 


DC414B
LTC1871EMS | 升压控制器,3V ≤ VIN ≤ 5V,VOUT = 5V(7A)
DC414B Demo Board DC414B Demo Board DC414B Demo Board DC414B Demo Board DC414B Demo Board DC414B - Schematic
DC415A
LTC1871EMS | 高效率SEPIC转换器,5V-15V输入,12VOUT (2A)
DC415A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1871的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览