LTC1775
量产高功率 No RSENSE™ 电流模式同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- 效率极高的电流模式控制器
- 无需检测电阻器
- 300mV 最大电流检测电压
- 稳定的高电流操作
- 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V
- 宽 VOUT 范围:1.19V 至 VIN
- ±1% 1.19V 基准
- 可编程固定频率和注入锁定
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 强制连续模式控制引脚
- 任选的可编程软启动
- 引脚可选的输出电压
- 折返电流限制
- 输出过压保护
- 逻辑控制的微功率停机:IQ < 30μA
- 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装和 SO 封装
LTC®1775 是一款同步降压型开关稳压控制器,可采用极少的外部组件驱动外部 N 沟道功率 MOSFET。电流模式控制和 MOSFET VDS 检测免除了增设一个检测电阻器的需要,并改善了效率。LTC1775 在很大程度上与 LTC1625 相似,其具有两倍的最大检测电压以适合高电流应用。一个标称值为 150kHz 的内部振荡器之频率可在 1.5:1 频率范围内同步至一个外部时钟。
在低负载电流条件下执行的突发模式 (Burst Mode®) 操作可降低开关损耗,而低压差操作则延长了电池供电型系统中的运行时间。当主输出承受轻负载时,一个强制连续模式控制引脚通过停用突发模式操作能够帮助副端绕组调节。
故障保护由折返电流限制和一个输出过压比较器提供。一个连接至 RUN/SS 引脚的外部电容器负责提供用于电源排序的软启动功能。宽电源范围允许该器件在输入端上电压为 4V (LTC1775I 为 4.3V) 至 36V 和输出端上电压为 1.19V 至 VIN 的条件下工作。
Applications
- 笔记本电脑
- 汽车电子产品
- 电池充电器
- 分布式电源系统
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
| LTC1775CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1775IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1775CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1775CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1775IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1775IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1775CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1775CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1775IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1775IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1775CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1775CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1775IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1775IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1775CS#PBF | 量产 | |
| LTC1775CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1775IS#PBF | 量产 | |
| LTC1775IS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1775CS#PBF | 量产 | |
| LTC1775CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1775IS#PBF | 量产 | |
| LTC1775IS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1775
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1775的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论