LTC1771

量产

10μA 静态电流、高效率、降压型 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非常低的待用电流:10μA
  • 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
  • 输出电流:高达 5A
  • 宽 VIN 范围:工作时为 2.8V 至 20V
  • VOUT 范围:1.23V 至 18V
  • 高效率:可高于 93%
  • ±2% 输出准确度
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 电流模式操作用于获得卓越的电压和负载瞬态响应性能
  • 可停用的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 短路保护
  • 任选的可编程软启动
  • 微功率停机模式:IQ = 2μA
LTC1771
10μA 静态电流、高效率、降压型 DC/DC 控制器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter LTC1771 Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1771
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1771的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览