LTC1430

量产

高功率、降压型、开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高功率 5V 至 3.xV 开关控制器:能够超过 10A 输出
  • 全 N 沟道外部 MOSFET
  • 恒定频率操作 – 可采用小的电感器
  • 卓越的输出调节准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±1%
  • 高效率:可达 95% 以上
  • 固定频率操作
  • 无需低值检测电阻器
  • 输出能够驱动具有高达 10,000pF 栅极电容的外部 FET
  • 静态电流:350μA (典型值),在停机模式中为 1μA
  • 快速瞬态响应
  • 可调或固定的 3.3V 输出
  • 采用 8 引脚和 16 引脚 PDIP 封装和 SO 封装

LTC1430
高功率、降压型、开关稳压控制器
Typical 5V to 3.3V, 10A Application Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
LTC3830 量产 用于低电压操作的高功率、降压型、同步 DC/DC 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1430
  • LTC1430A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览