LT8705
量产80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 12
概述
- 单电感可实现 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- VIN 范围:2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
- VOUT 范围:1.3V 至 80V
- 四路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
- 同步整流:效率高达 98%
- 输入和输出电流监视引脚
- 可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
- 集成型输入电流、输入电压、输出电流和输出电压反馈环路
- 时钟输出可用于监视芯片温度
- 采用 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装 (其中 TSSOP 封装进行了修改以改善高电压操作)
LT8705是一款高性能升降压开关稳压器控制器,采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。该器件集成了输入电流、输入电压、输出电流和输出电压反馈回路。LT8705具有较宽的2.8V至80V输入范围以及1.3V至80V输出范围,兼容大多数太阳能、汽车、电信和电池供电系统。
LT8705具有伺服引脚,以指示哪些反馈环路有效。MODE引脚在轻负载下从突发工作模式(Burst Mode®)、持续或断续导通模式中选择。其他特性包括3.3V/12mA LDO、可同步固定工作频率、板载栅极驱动器、可调UVLO以及输入和输出电流监控和可编程最大电平。
应用
- 高压升降压转换器
- 输入或输出限流转换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
视频 3
产品选型卡 1
新闻 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8705EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705MPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705MPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8705EFE#PBF | 量产 | |
| LT8705EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8705HFE#PBF | 量产 | |
| LT8705HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8705IFE#PBF | 量产 | |
| LT8705IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8705MPFE#PBF | 量产 | |
| LT8705MPFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT8705EFE#PBF | 量产 | |
| LT8705EFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8705EFE#PBF | 量产 | |
| LT8705EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8705HFE#PBF | 量产 | |
| LT8705HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8705IFE#PBF | 量产 | |
| LT8705IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8705MPFE#PBF | 量产 | |
| LT8705MPFE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT8705HFE#PBF | 量产 | |
| LT8705HFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8705 Demo Circuit - Telecom Voltage Stabilizer (36-80V to 48V @ 5A)
- LT8705 Demo Circuit - Bi-Directional Buck-Boost Supercapacitor Backup Supply (36-80V to 15Vcap @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8705
- LT8705A
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8705
- LT8705A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。