LT8331

推荐用于新设计

具 0.5A、140V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:4.5V 至 100V
  • 超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 6μA
  • 0.5A、140V 电源开关
  • 利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
  • 可编程的频率 (100kHz 至 500kHz)
  • 可同步至外部时钟
  • 针对较高效率的 BIAS 引脚
  • 可编程的欠压闭锁 (UVLO)
  • 耐热性能增强型高电压 MSOP 封装

LT8331
具 0.5A、140V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器开关
LT8331 Application Circuit LT8331 Pin Configuration LT8331 Performance Graph
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
LT8330 推荐用于新设计 具 1A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
LT8335 量产 具 2A、28V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2275A

LT8331 Demo Board | Boost, 10V ≤ VIN ≤ 48V, 120VOUT @ up to 80mA

产品详情

演示电路 DC2275A 内置采用升压配置的 LT8331。该演示电路展示了小尺寸和低元件数。该升压器件设计用于将 10V 至 48V 电压源转换为 120V(25mA 至 80mA 时)。

DC2275A
LT8331 Demo Board | Boost, 10V ≤ VIN ≤ 48V, 120VOUT @ up to 80mA
DC2275A Demo Board DC2275A Demo Board DC2275A Demo Board DC2275A Demo Board DC2275A - Schematic

最新评论

近期浏览