概览
产品详情
演示电路 DC2275A 内置采用升压配置的 LT8331。该演示电路展示了小尺寸和低元件数。该升压器件设计用于将 10V 至 48V 电压源转换为 120V(25mA 至 80mA 时)。
相关产品
文档
-
DC2275A - Schematic2015/12/11PDF71K
-
DC2275A - Demo Manual2015/12/11PDF259K
-
DC2275A - Design Files2015/12/11ZIP1M