LT8315
量产具 630V/300mA 开关的 560VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器
- 产品模型
- 6
概述
- 宽输入电压范围:18V 至 560V
- 630V/300mA 集成型电源开关
- 无需用于调节的光隔离器
- 准谐振边界模式操作
- 恒定电流和恒定电压调节
- 低纹波轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低静态电流:70μA
- 可编程电流限制和软起动
- 具有高压间隔的 TSSOP 封装
LT®8315 是一款具有集成型 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。调节无需使用光隔离器。该器件从出现在变压器第三绕组两端的隔离式反激波形对输出电压进行采样。准谐振边界模式操作改善了负载调节,缩减了变压器尺寸,并保持了高效率。
在启动时,LT8315 通过一个连接到 DRAIN 引脚的电流源为其 INTVCC 电容器充电。在正常操作期间,该电流源关闭,而器件则从变压器上的第三绕组吸取其所需的功率。
LT8315 可在一个宽的输入电压范围内工作,并能输送高达 15W 的功率。它采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去除了若干个引脚以满足高压引脚间隔要求。
Applications
- 隔离型电信、汽车、工业、医疗电源
- 隔离型离线式内务处理电源
- 电动汽车和电池组
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
3rd Party Solutions 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8315EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8315EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8315HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8315HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8315IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8315IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8315EFE#PBF | 量产 | |
| LT8315EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315HFE#PBF | 量产 | |
| LT8315HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315IFE#PBF | 量产 | |
| LT8315IFE#TRPBF | 量产 | |
|
12月 17, 2025 - 25_0056 LT8315 Die Revision |
||
| LT8315EFE#PBF | 量产 | |
| LT8315EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315HFE#PBF | 量产 | |
| LT8315HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315IFE#PBF | 量产 | |
| LT8315IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8315EFE#PBF | 量产 | |
| LT8315EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315HFE#PBF | 量产 | |
| LT8315HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315IFE#PBF | 量产 | |
| LT8315IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8315EFE#PBF | 量产 | |
| LT8315EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315HFE#PBF | 量产 | |
| LT8315HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8315IFE#PBF | 量产 | |
| LT8315IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8315
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8315的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论